MLC530R14-600/V

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68003136

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 レシーバ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 指保護
機能パッケージ 拡張済み
機能 "接触式安全回路"の統合
"電子セーフティ・スイッチ出力"の統合
1ビーム公差の固定ブランキング
スタート/リスタート・インターロック(RES)
トランスファチャンネル-切り替え
マクシマムスキャン
低分解能、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
公差のない固定ブランキング
公差のない固定ブランキング、稼働中の作動/停止可
可動/固定ブランキングの組み合わせ、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
可動ブランキング、稼働中に"固定ブランキング"に切り替え可
時間制御2センサミューティング
部分ミューティング
配線付き設定
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 14 mm
保護領域高さ 600 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 150 mA
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
機能 制御入力 選択 動作モード 1 または 4
機能 制御入力 選択 動作モード 2 または 5
機能 制御入力 選択 動作モード 3 または 6
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 380 mA
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1.5 V
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 14 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 666 mm x 35.4 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 750 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 取り付けブラケット
回転アタッチメント
溝に取付け
装置の柱に取付
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 S マーク
TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
耐震性 200 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 400 m/s²
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
3D-CADモデル - MLC530R14-600 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLC 530 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf