MLC 530
MLC 530のタイプ4/PL eセーフティライトカーテンには、さらに追加の制御機能があります。内蔵の2センサミューティングにより、保護機能を時間制御で一時的にブリッジすることができます。ブランキング機能では、固定または可動式のビームブランキングが可能です。また、「縮小解像度」モードでは、例えば手を検出しながら、保護領域内で小さな物体を移動させることができます。パラメータ設定は配線で行います。さまざまなスキャンモードにより、厳しい環境下でも最適な利用が可能です。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:117製品が見つかりました
次により並べ替え: