MLC530R20-600-IP
セーフティセンサ 受光器 セット
製品番号:
544031
| シリーズ | MLC 500 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 含む | スイベルマウント BT-IP 2個 |
| アプリケーション | 手の保護 |
| 機能パッケージ | 拡張済み |
| 機能 | 配線付き設定 |
| タイプ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.73E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 分解能 | 20 mm |
| 保護領域高さ | 600 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 150 mA |
| セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| 応答時間 | 12 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 25,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | グレー |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω |
| 寸法(直径 x 長さ) | 52.5 mm x 800 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 750 g |
| 素材 | PMMA、透明 |
| 素材 エンドキャップ | V4A ステンレス(1.4404) |
| クランプシリンダの素材 | PA 6 |
| 圧力補正膜材の質 | PA 6 |
| ケーブルグランドの素材 | PA 6 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K |
| 認可 | TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |
3D-CADモデル - MLC530R20-600-IP - zip
EPLANマクロ - edz