組立済みタワーライト

事前に組み立てられている信号タワーは幅広く用意されており、さまざまな数のセグメント、さまざまな信号イメージおよび信号色があります。丈夫なアルミニウム筐体に収まっているTL 305シリーズの信号タワーは、明るくて均一な照明により、非常に信頼性の高い信号伝達を実現します。

 

 

PPIC_7Signalleuchten_Header_1400x400px

産業用タワーライトの新シリーズ

頑丈なアルミ筐体の新型タワーライトTL 305シリーズは、明るく均一な照明により、極めて信頼性の高い信号伝達を可能にします。1、2、3、4、5セグメントで組立済みです。IO-Link インターフェースを備えた TL 305-IOL モデルには、さまざまな動作モードがあり、高い柔軟性とほぼ無制限のカラー選択が可能です。3つの外部トリガ入力により、8つの事前設定色とライト設定を持つタワーライトをすぐに使用することができます。TL 305 タワーライトは、事前定義された色割り当てが可能で、設置が簡単です。 デジタル入力により、各セグメントを個別に作動させることができます。すべてのタワーライトは、オプションで音響信号機の利用が可能です。



メリット

  • 個々のセグメントを均質で明るく照らすことで、強力な信号効果と明確な視認性を実現し、必要な情報、プロセス、状態を専門的に表示・視覚化
  • IO-Link モデルの高い柔軟性と個別の設定可能性(各セグメントで色を無制限に選択できるなど)により、さまざまな産業分野のアプリケーションで幅広く使用可能
  • M30ねじとM12コネクタで簡単取り付け
  • 3つの外部トリガ入力により、IO-LinkバージョンTL 305-IOLでもすぐに使用可能
  • タワーライトの柔軟な使用を可能にするさまざまな動作モード: セグメント・モードとレベル・モード(TL 305-IOL)
  • 厳しい産業分野で使用できる高品質で頑丈なデザインのアルミニウム製コンパクトタワーライト

ハイライト

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

高いシグナリング効果

TL 305シリーズのタワーライトは、市販の類似製品と比較して、極めて高いシグナリング効果が特徴です。個々のセグメントが非常に明るく、均一かつ完全に点灯し、遠くからでも全方向からはっきりと見えます。

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

あらゆるアプリケーションに最適なソリューション

信号タワーの製品ラインナップには、幅広いアプリケーションに対応したソリューションが含まれています。予め設定された1~5セグメントのライトは、音響信号発生装置と組み合わせることもできます。1セグメントおよび2セグメントの信号発生装置については、赤色と緑色の2色が用意されています。TL 305の全モデルは、あらかじめ設定された色ですぐにご使用いただけます。それぞれのセグメントは、デジタル入力により個別に制御することができます。IO-Linkインターフェースを備えたTL 305-IOL信号タワーは、それぞれのセグメントを個別に制御できる機能や、さまざまな動作モードを備え、より高い柔軟性を実現しています。すべてのモデルで、頑丈かつ高品質な外形のアルミ筐体を採用しています。

IO-Link_700x500px

IO-Link 付きタワーライト:個別の設定と制御

新しい TL 305-IOL タワーライトは、IO-Link インターフェースで容易に設定・制御することができます。運転中に個々の機能を設定することも可能です。

様々な動作モードの利用が可能です。

  • セグメントモードでは、個々のセグメントを IO-Link 経由で個別に作動させることができます。色、光度、点灯順序を個別に設定することができます。
  • レベルモードは、充填レベル(ボトム-トップ、トップ-ボトム、ワンダリングまたは累積)を視覚化するために使用されます。背景色(非アクティブ・セグメント)と充填レベル・インジケータ(アクティブ・セグメント)の両方の色を設定できます。
  • 外部トリガモードでは、IO-Link接続がなくても、3つの外部トリガ入力を介して、色と信号イメージの8つの事前設定またはユーザー定義設定を動作させることができます。そのため、タワーライトはすぐに使用可能です。

アプリケーション

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

システムおよびコンベアベルトの侵入制御

要件:
機械エリアや コンベアベルト部分には、メンテナンスや 清掃作業を可能にする扉が装備されています。動作中、安全上扉は閉じたままで監視する必要があります。

ソリューション:
タワーライトTL 305とセーフティ近接センサRD 800の組み合わせにより、扉の解放を監視します。扉が開くと、視覚的および/または音響的な警告が出力されます。

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

物流・発送プロセスの可視化

要件:
小包は発送施設で仕分けられます。コンベアベルトが箱で満杯になった場合、工程が中断しないように箱を取り除かなければなりません。

ソリューション:
TL 305タワーライトは、コンベアの稼働状況を可視化します。明るくはっきりと見える360°ライトは、スムーズな作業を保証します。ライトを希望の高さに取り付けるには、複数の延長チューブをネジで固定します。

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

機械やシステムのプロセス監視

要件:
工作機械の動作状態を監視します。システムでメンテナンス作業の待機列ができたり、差し迫った問題が発生したりした場合、マシンオペレータは迅速に対応しなければなりません。

ソリューション:
個別に設定可能な TL 305-IOL タワーライトは、IO-Link インターフェースを介して非常に柔軟にパラメータ設定をすることができます。機械の状態は、異なる明るさ、点灯順序、色、または信号音の種類によって個別に知らせることができます。

組立済みタワーライトの概要:

タワーライトモデル

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

組立済みまたはモジュール式タワーライト

組立済み

組立済み

組立済み

組立済みモデル利用可能

インターフェース

IO-Link

-

-

-

タワーライトの直径と寸法

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

供給電圧 UB

18 ...30 V, DC

24 V, DC

24 V, AC/DC, 10 %

24 V, DC, 10 %

保護等級

IP65 (音響信号器なし)

IP20 (音響信号器あり)

IP65 (音響信号器なし)

IP20 (音響信号器あり)

IP 65

IP 66

信号の種類

音響、光学

音響、光学

音響、光学

音響、光学

セグメント/レンズ数

3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

3

1, 3, 4

信号イメージ

連続点灯、断続点灯、点滅点灯

連続点灯

連続点灯

断続点灯、連続点灯

信号色

個別設定可能

赤、橙、緑、青、白

赤、橙、緑

赤、橙、緑、複数色

音のタイプ

連続トーン、パルストーン(2バージョン)

連続トーン

連続トーン、パルストーン

連続トーン、パルストーン

接続タイプ

M12 コネクタ

M12 コネクタ

端子

オープンエンド、M12コネクタ付きケーブル

筐体素材

アルミニウム

アルミニウム

プラスチック(PC)

プラスチック(PC-ABS)

アクセサリ

取付台、延長チューブ、取付部品

取付台、延長チューブ、取付部品

-

 

取付部品

壁面取付・スタンド取付用アクセサリ

TL 305タワーライトは取り付けが簡単です(M30ねじ込み金具、M12コネクタ)。アクセサリで取り付けが簡単:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

タワーライトを素早く簡単に取り付けるための取付台

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

延長チューブにより、取り付けの高さを変えることができます。複数の延長チューブをネジ止めすることで、個々の要件に合わせて高さを調節できます。

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

90°取付用部品