ダイレクトマーキングコード(DPM)
特に、あらゆるコード(刻印、ニードル加工およびレーザ加工)を読み取るための堅牢な設計のハンドスキャナは、過酷な環境、汚染されやすい産業環境、または-20℃~+50℃(無線)、-30℃~+50℃(有線)の室内での使用に適しています。また、高い保護等級により、デバイスは汚れや衝撃、落下などに対して特に優れた保護性能を有しています。接続ユニットMA 200を介して、フィールドバスや産業用イーサネットへの接続が可能です。パラメータ設定コードやソフトウェアにより、時間短縮やデバイスの簡単な設定が可能です。
                
                                                                                                    
                                                                                                                    概要
                                                                                                            
                                                                                            
                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                                    製品リスト
                                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                            製品リスト
製品選択
                                                    フィルタ
            
                                –
                            
                        
                                                    
                                            
                結果リスト:6製品が見つかりました
            
                
                            
            次により並べ替え: