DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

産業用途向けに開発されたDCR 100iシリーズコードリーダは、1次元および2次元バーコードを高速かつ正確に読み取ることができます。簡単な試運転、直感的なソフトウェア、強力なデコードアルゴリズムによってシームレスに統合でき、どのような環境でも信頼性の高い読み取りが可能です。


お客様のメリット

  • 1.3 MP CMOS撮像素子による信頼性の高いコード読み取り
  • フォーカスを手動で調整できるため、読み取り距離を自由に設定可能
  • DPMコードの読み取りをサポート
  • 一体化トリガーボタンとティーチボタンにより、セットアップが容易
  • 保護等級IP64のコンパクトで頑丈な外形

製品の選択へ直接進む

ハイライト

読み取り距離の調節が可能。
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

DCR 100iは、読み取り距離、コードサイズ、読み取り面を調整できるため、どのようなアプリケーションにおいても、鮮明な画像、高い読み取り率、拡張性に優れたパフォーマンスを実現します。

4つの焦点エリアと一般的な読み取り距離:

  • HHD(超高密度・非常に短い動作範囲):40~120mm、モジュール幅0.08~0.18mm
  • HD(高密度・短い動作範囲):60~300mm、モジュール幅0.08~0.33mm
  • SR(標準範囲):70~460mm、モジュール幅0.127~0.33mm
  • LR(遠距離):70~550mm、モジュール幅0.127~0.33mm
セットアップが容易な自動設定
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

DCR 100iには、露光、照明、デコード設定をデバイス上で直接調整する自動モードが搭載されているため、PCは不要です。

幅広いインターフェース・オプション
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

DCR 100iシリーズは、イーサネット接続を提供し、ModbusやTCP/IPを含む産業用プロトコルとRS 232をサポートし、あらゆる自動化システムとのシームレスな統合を実現します。

アプリケーション

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

電子部品のDPMコードを正確に読み取ります

要件:
エレクトロニクス業界では、集積回路(IC)やプリント回路基板アセンブリー(PCBA)上の小型で高度なDPMコードを読み取ることが、トレーサビリティと品質管理に不可欠です。

ソリューション:
DCR 100iコードリーダーの特性は、DPMデコードと手動調整可能なフォーカスを備えていることであり、小さなコードを確実に捕捉することがです。

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

パッケージ上の複数コードの読み取り

要件:
各二次パッケージのボックスには、1次元コードと2次元コードの両方がラベルに記載されています。品質保証のため、ボックスに詰める前に両方のコードを1回のスキャンで読み取る必要があります。

ソリューション:
DCR 100iコードリーダは、パッケージ上の複数のバーコードと2次元コードを同時に読み取ることができます。その撮像素子は垂直取り付けに最適化されており、広い水平視野と最適化された読み取りレートを提供します。

DCR100i_side_Codereading_700x500px

移動する梱包材の正確なコード読み取り

要件:
梱包業界では、移動するボックスのコードを正確に読み取ることが必要です。信頼性の高い追跡と品質管理を確実に行うために、すべてのコードの方向とタイプを説明する必要があります。

ソリューション:
DCR 100iは、毎秒120フレームをスキャンする撮像素子(搬送速度は最大2m/s)と強力な内蔵照明を搭載しています。移動する対象物のバーコードを迅速かつ正確にキャプチャし、読み取りエラーを低減し、要求の厳しいアプリケーションの処理能力を向上します。

技術的特性

概要
光学的データ
撮像素子CMOS (Global Shutter)
分解能 1080 * 1280(1.3メガピクセル)
フレームレート 120 fps
デコード速度 連続読み取りモード: < 1m/s
トリガーモード: < 2 m/s
読み取り範囲 40~550 mm
画像フィールド 29°(高さ)×34°(垂直)
光源 LED、赤
レーザークラス レーザークラス1(IEC 60825-1:2014)、赤色
電気的データ
供給電圧 12~28 V
動作電流 500 mA ±10%(標準)、1000 mA ±10%(最大)
インターフェース イーサネットTCP/IP/Modbus TCP、RS232
デジタル入力トリガー入力 x 1
スイッチ出力出力(良好な読み取り/読み取りなし) x 2
ケーブル接続•    M12 12ピンAコード(ソケット)付きシングルプラグ0.3 mケーブル、
•   
付きダブルプラグ0.3 mケーブル
  1. M12 12ピンのAコードコネクタ 
  2. M12 4ピンDコード(ソケット) 
機械仕様
寸法44(幅)×53(奥行)×29(高さ)mm
対物レンズカバーの素材ガラス
金属筐体アルミ
取り付けM3ねじ x 2
取付デバイスBT DCR 100
保護等級IP 64