物体測定
LES 36センサの内蔵エッジ検出機能により、特にシートの外周部の測定が可能です。高さ、幅、位置の測定も迅速かつ容易に実現できます。広い測定範囲と短い測定時間により、高い柔軟性を実現します。校正された測定データは、イーサネット、アナログインターフェイス、フィールドバスを介して出力されます。コンパクトな形状により高価な設置スペースを節約します。
                
                                                                                                    
                                                                                                                    概要
                                                                                                            
                                                                                            
                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                                    製品リスト
                                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                            製品リスト
製品選択
                                                    フィルタ
            
                                –
                            
                        
                                                    
                                            
                結果リスト:8製品が見つかりました
            
                
                            
            次により並べ替え: