MLC 530 SPG Smart Process Gating

スマートプロセスゲーティングによるアクセス制御 - 「ミューティングセンサー」のないイノベーション

スマートプロセスゲーティングを備えたMLC 530 SPGセーフティライトカーテンは、省スペースの代替手段を提供します。 コンベアラインの出入り口の保全として省スペースを実現する代替製品です。この革新的な技術により、シーケンス制御はシステム制御と連動して行われます。このソリューションでは、ミューティングセンサ不要で、特に信頼性の高い動作が得られます。
MLC_1400x400

メリット

  • トリガセンサを追加する必要がないため、特にコンパクトで省スペースなシステムデザインが可能
  • 積荷が不完全な場合や変化する場合でも、システムを通じて搬送物を正確に通過させることが可能
  • トリガーセンサ調整のためのサービスコールの要件なし
  • システム制御との組み合わせでのみプロセスが開始され、オペレーティングシステム担当者がこれを操作することはできません。これにより、最適な保護が実現します。
  • 機械式ダンパーの状態監視機能をオプションでご用意
  • 改ざん防止性能を強化
  • 荷物のはみ出しや梱包材により発生する設備停止を削減
  • 多光軸式安全装置(ライトバリア)に比べ、より高い分解能と短い安全距離を実現

トリガセンサ要件なし

IPIC_MLC530-SPG_Operating_principle02_DE

Smart Process Gatingでは、システム制御と組み合わせてプロセス制御が行われます。PLCによるスイッチング信号と、搬送物による保護領域の中断が、ゲーティング機能起動のトリガとして使用されます。トリガセンサの追加は要件ではありません。

動作原理と信号応答

Signalverlauf SPG

ゲーティング機能(保護領域のブリッジング)は、スイッチング信号と保護領域違反の正しいシーケンスによって起動され、ライトカーテンによって監視されます。ゲーティングは、搬送物が通過した後に自動的に終了するか、コンベアラインの速度が速い場合はスイッチング信号をリセットすることで終了します。

アプリケーション

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_wl_700x500px

Smart Process Gatingによる立入防護

要件:
パレットコンベアシステムの侵入防止は、危険区域への人の侵入を防ぐと同時に、搬送物を通過させるためのものです。

ソリューション:
Smart Process Gatingを備えた MLC 530 SPG セーフティライトカーテンには、搬送物のブリッジ用に追加のミューティングセンサは必要ありません。その結果、出力ステーションは特にコンパクトで省スペースにデザインすることができます。

Zugangssicherung_Foerderstrecken_700x500px

塗装ブースへの立入防護

要件:
侵入防止は、危険区域への人の侵入を防ぐと同時に、これらの区域への車体の運搬を可能にする必要があります。さらに、振り子フラップの閉状態も監視します。

ソリューション:
Smart Process Gatingを備えた MLC 530 SPG セーフティライトカーテンには、搬送物のブリッジ用に追加のミューティングセンサは必要ありません。省スペースのソリューションにより、高可用性と改ざんに対する高度な保護が保証されます。部分ゲーティング機能により、セーフティライトカーテンは常にアクティブな上部ビームを使用して、振り子フラップも同時に監視します。

技術的特徴

特長MLC 530 SPGMLC 535 SPG RR
必要な制御方式/達成可能なパフォーマンスレベル標準PLC / PL d
セーフティPLC / PL e
標準PLC / PL d
セーフティPLC / PL e
保護領域の長さ14 mm:900~1,800 mm(300 mm刻み) 
30 mm, 40 mm 150–3,000 mm
90 mm:450~3,000 mm(150 mm刻み)
14 mm:1,200 mm
30 mm:600~1,200 mm
40 mm:900~2,100 mm(150 mm刻み)
分解能14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm
混在(オプション)
14 mm, 30 mm, 40 mm
混在(オプション)
動作範囲10 m, 20 m10 m, 20 m
プロファイル断面形状29 x 35 mm29 x 35 mm
温度範囲-30°C ~ 55°C-30°C ~ 55°C
反応時間100 ms50 ms または 100 ms
機能
ブランキング機能X
部分ゲーティング機能X
安全制御停止X
MaxiScanXX
低分解能X

Smart Process Gating white paper
Safety – 製品の概要(PDF、約7MB)
Safetyソリューション – フライヤー(PDF、約0.8MB)
MLC 530 SPG – Safetyライトカーテン – フライヤー(PDF、約1MB)