IS200_1400x400

検出範囲の長い誘導型センサ

スイッチング距離が最大40ミリメートルまでの用途に対応

誘導型センサは、金属を非接触で検出するためにあらゆる産業で使用されています。動く機械部品の位置検出は、機械の制御にとって重要です。誘導型センサは、スチール、アルミニウム、銅合金、ステンレススチール製の工具、入力素材、最終製品を検出する必要がある場合でも、最初の選択肢となります。

近接センサとも呼ばれる誘導型センサは、短い距離の金属物体を確実に検出することで知られています。スイッチング距離を伸ばしたモデルは、標準的な誘導型センサの最大3倍の動作範囲を可能にします。そのため、これらのセンサは、設置スペースが小さい場合や、例えば位置合わせの不正確さ、機械的な遊びまたは振動があるアプリケーションなどの、距離または許容差が大きい用途にも適しています。 

IS 200MM.2という名称の新しい頑丈なセンサは、ニッケルメッキを施した真鍮製で、円筒形のM12、M18、M30筐体があります。高い機械的応力下でも使用でき、高精度の測定と再現性を優れた費用対効果で提供します。最大40mmのスイッチング距離を持つセンサは、それぞれのアプリケーションに応じて準フラッシュまたはフラッシュ無しで設置することができます。これらのセンサは、既存の誘導型製品ラインナップを拡大します。

記事の選択へ直接進む

お客様のメリット

  • 費用対効果の高い金属物体の検出
  • 大きなスイッチング距離により、より大きな公差を持つマシンコンセプトを実現
  • 対象物から離れた位置にセンサを設置することができるため、衝突を減らすことが可能
  • 保管コストの削減:センサモデルは様々な範囲に使用可能
  • 頑丈な外形:汚れや振動のある過酷な環境での使用
  • アプリケーションに応じた取り付けオプション:準埋込と非埋込
  • 70℃までの温度範囲

ハイライト

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

信頼性の高いプロセスを実現する長いスイッチング距離

スイッチング距離の長い誘導型センサは、検出対象物から離れた場所に取り付けることができます。これにより、移動する、あるいは正確に配置されていない金属物体があるアプリケーションでのセンサの実装が簡素化され、動作中の衝突のリスクが低減されます。
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

標準化による保管コストの削減

新しいIS 200シリーズのセンサはスイッチング距離が長いため、1つのセンサモデルで複数の動作範囲に対応できます。外形を標準化することで、在庫コストを削減できます。

アプリケーション

IS_230mm_S12_Kran

ガントリークレーンの正面検知

要件:
商品は、産業用クレーンシステムを使って倉庫に保管または一時保管される。センサはクレーンやトロリーの最終位置を決定し、正確な位置決めを可能にする必要がある。
解決策:
IS200シリーズの誘導型センサは、クレーンの最終位置を確実に検出します。円筒形センサIS 230MM.2/4NO-22E-S12は準フラッシュマウントが可能で、最大22mmの動作範囲を実現します。
IS_218MM_S12_Lackierstation

スキッドコンベアシステムの位置制御

要件:
自動車産業では、スキッドコンベアシステムの位置を正確に決定し、後続の作業工程を調整・同期させる必要がある。
解決策:
円筒外形の誘導型センサはこの作業に適しています。頑丈なISS 218MM.2/4NO-20N-S12センサは、最大20mmの長いスイッチング距離で際立っています。
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

製品キャリアの物体検出

要件:
包装工程では、一次包装の積み重ねと供給はしばしばマガジンの中で行われる。衝突を防ぎ、送りを制御するために、これらのマガジンやフィーダーフィンガーの位置を検出しなければならない。キャリアのアライメントが不正確であっても、検出は信頼できるものでなければならない。
解決策:
誘導型センサは、マガジンの金属構造を確実かつ正確に検出します。212シリーズのセンサ(例えばISS 212MM.2/4NO-10N-S12)は、小型外形のため、このアプリケーションに特に適しています。

技術的特性

パラメータ
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
検出範囲0~6 mm(準埋込)
0~10 mm(非埋込)
0~12 mm(準埋込)
0~20 mm(非埋込)
22 mm(準埋込)
40 mm(非埋込)
応答時間≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
再現正確性≤ 10%≤ 10%≤ 10%
ヒステリシス1~20%1~20%1~20%
スイッチング周波数≤1300 Hz(準埋込)
≤2000 Hz(埋込)
≤600 Hz(準埋込)
≤700 Hz(非埋込)
≤100 Hz(準埋込)
≤100 Hz(非埋込)
コネクタタイプM12 4ピンM12 4ピンM12 4ピン
筐体寸法M12 x 51 mm
(準埋込)
M12 x 54 mm(非埋込)
M18 x 55 mm
(準埋込)
M18 x 64 mm(非埋込)
M30 x 75 mm
(準埋込)
M30 x 87 mm(非埋込)
温度範囲-25°C~+70°C-25°C~+70°C-25°C~+70°C
保護等級IP 67IP 67IP 67