36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

物体検出用の新しいセンサシリーズ

完璧なパフォーマンスを最高の価格で。新製品36シリーズ。

システムエンジニアリングにおける高度な自動化とスムーズなプロセスの鍵となるのは、依然として信頼性の高い物体検出方法です。特にイントラロジスティクス、包装システム、自動車産業では、検出対象物がセンサシステムにとって大きな課題となります。検出距離の長さ、振動、環境光、汚れ、そして光学特性の大きく異なる対象物には、極めて高い検出性能を持つセンサが必要です。
同時に、経済的な基準も重要です。多くのアプリケーションでは、センサの数を増やすことで、より高度な自動化を実現しており、コストを最適化したセンサが求められています。
新しい36シリーズのセンサは、完璧な性能を最良の価格で提供します。異なる動作原理と優れた信号処理の結合により、困難なアプリケーションにおいても、対象物の検出に優れた信頼性をもたらします。受光出力余裕度が高いため、遠距離の物体を検出したり、干渉や汚れを近距離から補正することができます。



メリット

  • 動作範囲が非常に広いため、受光出力余裕度が高く、重要なアプリケーションでも信頼性の高い検出が可能です。
  • お好みの動作原理で利用可能:
    • 背景抑制機能付きセンサ、動作範囲2500 mm
    • 回帰反射式光電センサ、動作範囲17m(オプションで偏光特性のある物体の検出も可能)
    • 透過型光電センサ、動作範囲80m
  • 卓越した価格性能比
  • すべての一般的なスイッチング論理をサポート: NPN/PNPスイッチング、明暗スイッチング
  • 多様な接続可能性により、容易な統合が可能(ケーブル、M12コネクタまたはM12コネクタ付きケーブル)
  • 46シリーズセンサとの取付互換性
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

36シリーズ詳細はこちら

アプリケーション

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px

フィルム包装パレットの検出

要件:
輸送用のパレットを固定するため、多くの場合フィルムで包まれます。従来の回帰反射型光電センサでは、張力フィルムの偏光特性により、これらのパレットを確実に検出することができません。この輸送保護方法は広く使用されているため、センサはこれらの特殊な物体を絶対的な信頼性で検出する必要があります。同時に、このアプリケーションの拡張を可能にする費用対効果の高いソリューションを見つける必要があります。

ソリューション:
新しいPRK36.D 回帰反射型光電センサは、偏光している物体を絶対的な信頼性で検出できる特殊な光学系を備えています。改良されたデザインは、現在市販されているセンサよりもコスト面で有利です。

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px

食品産業における外装包装の検出

要件:
食品産業では、取り扱いや物流プロセスを最適化・自動化するために、同一の製品をより大きな包装にまとめることが一般的です。高度な自動化には、製品や外装が変わっても確実にパッケージを検出する高性能センサが欠かせません。これらのプロセスを詳細に監視するには、安価な多数のセンサが必要です。

ソリューション:
新しい36シリーズでは、非常に高い受光出力余裕度により、異なる包装ユニットを正確に検出する回帰反射式光電センサを提供しています。改良されたデザインは、現在市販されているセンサよりもコスト面で有利です。

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px

生産システムにおける材料の可用性を確保

要件:
一方、高度に自動化された生産システムには、高いプロセス信頼性が求められます。また、素材の利用可能性の確保とトラッキングは不可欠です。異なる組み立て素材が存在し、利用可能であることを正確に確認するセンサシステムは、ここでの重要な要素です。同時に、センサはさまざまな設置状況に合わせて柔軟に統合できる必要があります。

ソリューション:
さまざまな動作原理、光の色による違い、非常に高い検出率により、当社の新しい36シリーズセンサは、生産システム内のさまざまな対象物を検出し、組立材料の有無を評価するのに理想的です。幅広い取付技術と多様な接続バリエーションにより、簡単に統合できます。卓越したコストパフォーマンスにより、大規模で複雑な生産システムでも拡張が可能です。

技術的特性

特徴 HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
動作原理 背景抑制機能付き拡散型センサ 回帰反射型センサ 偏光回帰反射型光電センサ 透過型光電センサ
動作範囲 2500 mm 17 m 11 m 80 m
光源 赤色光、赤外線 赤色光 赤色光 赤色光
スイッチング周波数 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
スイッチング出力 PNP, NPN
明暗切り替え
PNP, NPN
明暗切り替え
PNP, NPN
明暗切り替え
PNP, NPN
明暗切り替え
動作 スピンドル - - ポテンショメータ
保護等級 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
認証 CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
接続 M12とケーブルのバリエーション M12とケーブルのバリエーション M12とケーブルのバリエーション M12とケーブルのバリエーション