不規則な物、パレット、ポリ袋に最適
凸凹のある物体の確実な検出
ライトバンドを伴う光学センサは、物体の形状が一定でない、つまり可変のアプリケーションに順応します。
単一のライトビームを伴うセンサは孔あきの、または凸凹の物体で限界に達しますが、RK46Cのライトバンドが物体の連続検出、および前縁の明確で正確な検出を、たとえとても平坦な物体(ポリ袋など)でも可能にします。
閉じたライトバンドを伴うRK46Cは、従来のライトカーテンよりも相当にシンプルでコスト効果の高いソリューションといえます。
RK46Cでの検出のため、ライトバンドの中のいずれかの地点において遮断があれば、オンライン通販業界で使用されるパレットや分厚い封筒(「ポリ袋」)など、さまざまな高さの物体を確実に検出するのに十分です。25 mmまたは60 mmのライトバンドを伴うセンサは、ティーチボタンを伴う他の回帰反射式光電センサと同じ方法で扱われ、とても使用しやすいです。
より小さい物体には、より高い分解能と2つの測定フィールド長さを伴うCSR 780反射型ライトバリアが使われます。
お客様のメリット
- 凸凹で、遮断され、反射性のある表面でも汎用性と確実な検出、ならびにより高い機能的信頼性を発揮
- 2つのティーチレベルにより、1つのセンサで前縁から後縁まで、さまざまな大きさと形状の物体を連続的に検出
- 明確に視認できるライトビームによる迅速なアライメント
アプリケーション
パレットの検出
要件:
すべてのタイプのパレットが、長さ全体にわたり確実に検出されなければなりません。欠陥や穴のあるパレットも許容されなければなりません。
解決策:
回帰反射型センサ RK 46C も凸凹な形状や穴を確実に検出します。このために、これらのデバイスは幅60 mmの強力なライトバンドを使用します。
ポリ袋の検出
要件:
ポリ袋は、ベルトコンベア上で最高2.5 m/sの速度で長さ全体にわたって確実に検出されなければなりません。
解決策:
RK 46Cシリーズの回帰反射式光電センサは、ベルトコンベアシステム上で最小3 mmの物体を確実に検出します。このために、これらのデバイスは幅25 mmの強力なライトバンドを使用します。250 Hzのスイッチング周波数により、RK 46Cはコンベアの速度が高くても物体を検出します。
技術的特性
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| 検出範囲 | 0.55–1.5 m | 0.4–2/4 m | 0–0.7 m |
| 計測領域長 | 25 mm | 40–60 mm | 96/432 mm |
| 最小サイズ | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| 出力(各2つ) | PNP、NPNまたはプッシュプル、IO-リンク | PNP、NPNまたはプッシュプル、IO-リンク | 2/1プッシュプル、または1警告 |
| コネクタ | M12、ケーブル | M12、ケーブル | M12 |
| 寸法(幅 x 長さ x 高さ) | 20.5 x 76.3 x 44 mm | 20.5 x 76.3 x 44 mm | 34.2 x 181.8 x 28.6mm |
| 保護等級 | IP67、IP69k | IP67、IP69k | IP 65 |
| 応答時間 | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| 光源 | 赤色ライト(LED) | 赤色ライト(LED) | 赤外線 |
| 典型的な使用分野 | ポリ袋、郵送物用紙袋、パネル | メッシュの容器、パレット、折り畳み式容器、孔あき表面 | 放出物、パネル |
製品リスト
製品セレクタ
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ライトオン, ダークオン
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ライトオン, ダークオン
- 動作範囲、最大: 0.55 ... 1.5 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- インターフェース: IO-リンク
- スイッチの動作原理: ダークオン, IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 2 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- インターフェース: IO-リンク
- スイッチの動作原理: ダークオン, IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: UB オン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.55 ... 1.5 m
- スイッチ出力: トランジスタ, NPN, トランジスタ, NPN, トランジスタ, NPN
- スイッチの動作原理: ダークオン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.55 ... 1.5 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ダークオン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.55 ... 1.5 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ダークオン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ダークオン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ダークオン
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- スイッチの動作原理: ダークオン, ライトオン
- 動作範囲、最大: 0.4 ... 4 m
- スイッチ出力: トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP, トランジスタ, PNP
- インターフェース: IO-リンク
- スイッチの動作原理: ダークオン, IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)