RSL430-L/CU429-10

セーフティ・レーザースキャナ

製品番号: 53800227

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ RSL 400
アプリケーション モバイル側面の安全確保
モバイル危険領域の安全確保
定位置・出入り口の保全
定位置・危険領域の安全確保
機能 4フィールドモード
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可
データ出力、パラメータ表示可能
安全な遅延、内部
非常停止リンク
リスタート スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
タイプ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
分解能(設定可) 30/40/50/60/70/150 mm
最小調整可能範囲 50 mm
フィールドペア数、切り替え可 10 + 10
フィールドクァッド数、切り替え可 10 + 10
保護機能数 2 個数
独立したセンサの設定数 2
反射率、最小 1.8 %
検出範囲 0 ... 6.25 m
フィールドペア数 10 + 10
検出範囲 0 ... 20 m
物体の大きさ 150 mm x 150 mm
反射率、最小 10 %
光源 レーザー, 赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
繰り返し頻度 90 kHz
角度分解能 0.1 °
角度範囲 270 °
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
消費電流(無負荷)、最大 700 mA, (3AのACアダプタを使用)
電力消費、最大 17 W, 出力負荷を加味した24 Vで
信号出力数、設定可 9 個数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 4 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 20.8 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 300 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 80 ms, ≥
種類 Bluetooth, イーサネット, USB
機能 TCP/IP
設定/パラメータ化
コネクタ 丸形プラグ M12、4ピン、Dコーディング
機能 設定/パラメータ化
周波数帯 2,400 ... 2,483.5 MHz
放射された送信出力 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2
機能 設定/パラメータ化
コネクタ USB 2.0ミニB、ソケット
伝送速度、最大 12 Mbit/s
ケーブル長 ≤ 5m
長いケーブル長さは有効なケーブルで可能です。
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 29 -芯
心線断面 供給 1 mm²
心線断面 信号 0.14 mm²
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
ケーブル抵抗、最大 15 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140 mm x 149 mm x 140 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 3,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED表示
英数字ディスプレイ
LEDの数 6 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアセンサStudio
コントローラ ソフトウェアセンサStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III, EN 61140
認可 TÜV南
c TÜV Süd US
c UL US
規格によるEMVテスト方法 DIN40839-1/3
EN 61496-1
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29
US特許 US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CADモデル - RSL 400 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - Setup Sensor Studio - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
ソフトウェア - RSL UDP - zip
ソフトウェア - ROS1 Drivers - zip
ソフトウェア - ROS2 Drivers - zip
ユーザーガイドブック - UDP specification - pdf
取扱説明書 - RSL 430 - pdf
取扱説明書 - Establishing a connection - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - RSL 200, RSL 400 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV Süd US - pdf
認証 - c UL US - pdf
認証 - S-Mark - pdf