SD4T40-300

セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 67841903

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MLC500T40-300
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68000403
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 20 m
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 300 mm
製品番号: 68000403
シリーズ SOLID-4
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 出入り口の保全
手の保護
機能 2伝送チャネル、選択可
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 40 mm
保護領域高さ 300 mm
検出範囲 0.9 ... 20 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 950 nm
トランスミッタダイオード平均出力 50 µW
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 75 mA, 外部負荷なし
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 17.6 V
低スイッチ電圧、最大 2.8 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
機能 テスト信号入力
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 300 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 375.5 mm x 34.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 400 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
装置の柱に取付
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV NRTL US
c UL US
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-29
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CADモデル - SD4T40-300 - zip
EPLANマクロ - zip
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - TÜV Süd NRTL US - pdf