SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

セット 一方向ライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50125986

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:3製品が見つかりました
LS5B/9
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50145238
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 10 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50145238
LE5B/4
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50145234
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: 角型
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50145234
BT 205M
取付デバイス
製品番号: 50139831
  • 取り付けの種類、デバイス側: ネジ止め可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: 切替センサ、角型
製品番号: 50139831
シリーズ 5
動作原理 1方向原理
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
含む BT 205M 2個
M3 x 8 ネジ 4本
特別モデル ディスエーブル入力
製品セット
動作範囲 0 ... 10 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 15 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 153 g
筐体色 赤
黒色
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf