SETLS+LE20-1000/4

セット一方向ライトバリア

製品番号: 50156080

Icon Icon Icon
シリーズ 20 slim
動作原理 1方向原理
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
動作範囲 0 ... 1 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 1 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 630 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポット形状の種類 二次
最小限の検出可能な物体の大きさ 典型値 2 mm
ビーム射出口 側面
サプレッサ 極性逆付防止
過負荷保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流、最大レシーバ 10 mA
無負荷電流、最大トランスミッタ 15 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 30 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
コネクタ数 2 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 ケーブル (トランスミッタ)
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 グレー
心線数 2 -芯
心線断面 0.1 mm²
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル (レシーバ)
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線断面 0.1 mm²
心線数 3 -芯
Abmessung Sender (B x H x L) 5.2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 5.2 mm x 20.5 mm x 10 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PBT+ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 トランスミッタ 10 g
正味重量 レシーバ 10 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置 2 x ø 2.2 mm
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 CE
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf