SETLS+LE20-150/2.FL
セット一方向ライトバリア
製品番号:
50156058
| シリーズ | 20 flat |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | セット(トランスミッタおよびレシーバ) |
| 動作範囲 | 0 ... 0.15 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 0.15 m (一般的な検出範囲) |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 630 nm |
| LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
| 光スポット形状の種類 | 二次 |
| 最小限の検出可能な物体の大きさ | 典型値 1 mm |
| ビーム射出口 | 前面の |
| サプレッサ | 極性逆付防止 過負荷保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流、最大レシーバ | 10 mA |
| 無負荷電流、最大トランスミッタ | 15 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 30 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル (トランスミッタ) |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | グレー |
| 心線数 | 2 -芯 |
| 心線断面 | 0.1 mm² |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル (レシーバ) |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.1 mm² |
| 心線数 | 3 -芯 |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 10 mm x 19 mm x 4.2 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 10 mm x 20.5 mm x 4.2 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PBT+ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 トランスミッタ | 10 g |
| 正味重量 レシーバ | 10 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 2 x ø 2.2 mm |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | CE c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |