TL305-R-M12

信号タワー

製品番号: 50156263

Icon Icon Icon Icon
シリーズ TL 305
含む 1x M30 ナット
1x ゴムフラットシーリング
シグナリングタイプ 光学的
供給電圧 UB 24 V, DC
消費電流、最大 55 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 24 V
低スイッチ電圧、最大 0 V
電圧の種類 DC
割り当て コネクタ 1、ピン 1
機能 端子制御による発光色(赤)
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
端子制御による発光色
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 50.6 mm x 71 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
発光面素材 プラスチック, ポリカーボネート
正味重量 190 g
筐体色 グレー
光源の種類 LED/24V
ドームモジュール 1個組立済み
信号画像 連続光
放射角 360°
モジュールの順序(昇順) 赤
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 0 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
認可 UL
関税分類番号 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf