Sensoroplossingen voor self-service bagageafgifte
Naast de incheckbalies voor het afgeven van bagage worden er ook selfservice incheckstations gebruikt. Deze zijn uitgerust met sensoren om afmetingen te controleren en tags te detecteren, en die veilig moeten zijn voor zowel reizigers als medewerkers.
Detectielengte
Vereiste:
De lengte van het bagagestuk moet worden gemeten nadat het op de transportband is geplaatst om te bepalen of het te groot is.
Oplossing:
De CML 700 lichtschermen voeren metingen uit en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de zijpanelen van een incheckstation. Ze kunnen als zender-ontvangersysteem tot 3000 m lang zijn en beschikken over verschillende interfaces, en maken een betrouwbaar en individueel ontwerp mogelijk.
Hoogtecontrole en bezettingsbewaking
Vereiste:
Een gebied moet flexibel worden geconfigureerd voor de bewaking van de hoogte en de bezetting en door middel van sensorevaluatie worden aangesloten op het stationsbesturingssysteem. Ideaal zou zijn als er ook een functie moeten is om te detecteren wanneer een persoon het station heeft betreden om een verkeerde start te voorkomen.
Oplossing:
De ROD 100/ROD 300 gebiedsscanners voeren metingen uit en onderscheiden velden voor functiedetectie die vrij kunnen worden geconfigureerd via op ethernet gebaseerde interfaces. Hier is één apparaat nodig voor het bewaken van de bagagehoogte en een ander voor het bewaken van de bezetting.
Identificatie van bagage
Vereiste:
De overheersende standaard op luchthavens is het optisch lezen van de code op het bagagelabel met verschillende kofferformaten en afdrukkwaliteiten.
Oplossing:
De BCL 600 codelezer heeft een grotere scherptediepte en bestrijkt een groot leesbereik dankzij de geïntegreerde oscillerende spiegel. Dankzij de codefragmentatietechniek kunnen zelfs beschadigde codes zonder problemen worden gelezen. De ingebouwde interfaces maken een eenvoudige integratie in besturingssystemen mogelijk.
Veiligheid, noodstop en statusweergave
Vereiste:
In geval van storingen in het proces of verkeerde bediening moet ervoor worden gezorgd dat een noodstop ervoor zorgt dat het incheckstation stopt.
Oplossing:
Een eenvoudig te installeren MSI-SR veiligheidsrelais met vaste functie voor het aansluiten van de ESB 200 noodstop en het uitschakelen van het station. Torenlichten van de A7-serie of, als aluminium behuizing nodig is, de TL305 worden gebruikt om de bedrijfsstatus weer te geven.