Sensoroplossingen voor controle passagiersinstapbrug

Om het instappen in een groot aantal vliegtuigtypes zo gemakkelijk mogelijk te maken, moeten passagiersinstapbruggen zowel in hoogte als in positie verstelbaar zijn, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. 

Passenger-bridge_700x500px

Controle bij koppelen

APIC_AI_ODS30_ODS96_HTU430_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Vereiste:

De afstand moet worden gemeten om de automatische koppeling van de passagiersinstapbrug aan het vliegtuig mogelijk te maken. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende vliegtuiggroottes en -vormen.

Oplossing:

Een optische afstandssensor ODSL 30 is geschikt voor ruwe metingen over lange afstanden, terwijl een ultrasone sensor HTU 430 of DMU 430 ideaal is voor korte afstanden en een breed detectiebereik en betrouwbare prestaties biedt, ongeacht kleur of vorm.

Hoogteverstelling

APIC_AI_ODS30_ODS96_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Vereiste:

De platformhoogte moet worden aangepast voor barrièrevrije toegang tot het vliegtuig. Hiervoor wordt de hoogte vanaf de grond gemeten op een manier die betrouwbare gegevens oplevert in alle omgevingsomstandigheden.

Oplossing:

De afstand wordt gemeten met een robuuste ODS 96, die verkrijgbaar is in verschillende uitvoeringen afhankelijk van de vereiste gegevensuitvoer.

Botsingsdetectie

APIC_AI_ROD300_Passenger_bridge_wl_700x500px

Vereiste:

Als meerdere passagiersinstapbruggen dicht bij elkaar worden gebruikt, moet worden voorkomen dat ze tegen elkaar botsen door minimale afstanden aan te houden. Bij het ontwerp van bruggen moet rekening worden gehouden met een groot aantal detectiepunten.

Oplossing:

Met de vlakscanners ROD 100/ ROD 300 kan elke detectieveldvorm worden gemaakt met behulp van software en kunnen objecten worden gedetecteerd ongeacht kleur en oppervlak. Afhankelijk van de gewenste oplossing levert de ROD meetwaarden (voor externe evaluatie) of schakelsignalen (voor interne evaluatie).