Lichtgeleiders
De flexibele lichtgeleiders met verschillende kopvormen kunnen in vrijwel elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. Het detectiebereik is afhankelijk van de toegepaste lichtgeleiders en versterkers. Lichtgeleiders kunnen als enkelstraalprincipe of tastend worden ingezet. Als glasvezelmatrix met meerdere lichtstralen zijn ze ook geschikt voor de detectie van bijzonder kleine objecten. Afhankelijk van verdere vereisten, bijvoorbeeld van de omgeving, zijn lichtgeleiders van kunststof of glas verkrijgbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 99 producten gevonden
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-630-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153815
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-610-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153814
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm, 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-605-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153813
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 500 mm, 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-310-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153812
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm, 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-430-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153811
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-410-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153810
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 1.000 mm, 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-405-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153809
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 500 mm, 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KF-LY-77TZ-30
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50151112
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ET-650
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50150211
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-ETM-SS-402-IM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50149673
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 200 mm, 200 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-820-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142353
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-830-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142352
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Artikelgegevens van: 10-09-2025