HRT 96K/P-1600-1200-21
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50025135
| シリーズ | 96 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.1 ... 1.2 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.1 ... 1.1 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.1 ... 1 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0.1 ... 1.8 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.1 ... 1.6 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.1 ... 1.35 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 50 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 300 Hz |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 150 g |
| 注意 | 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。 |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | マルチターン |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |