HRT 96K/P-1631-800-47

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50038471

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT46C/48-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50127054
  • シリーズ: 46C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127054
シリーズ 96
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.1 ... 0.8 m
動作範囲、グレー18% 0.1 ... 0.77 m
動作範囲、黒 6% 0.1 ... 0.73 m
限界動作範囲、白色90% 0.1 ... 1.2 m
限界動作範囲、グレー18% 0.1 ... 1.14 m
限界動作範囲、黒 6% 0.1 ... 1.05 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 300 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 380 g
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf