HRTL 55/66,5000

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT55CL1/LG-5000
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50148211
  • シリーズ: 55C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.015 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50148211
シリーズ 55
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 完全なステンレス筐体
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.015 ... 0.4 m
動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.25 m
動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.17 m
限界動作範囲 0.015 ... 0.4 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
レーザー平均寿命 50,000 h
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
正味重量 110 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf