HRTL 96B M/C66.03S-S12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50114306

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 96
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
小さな光スポット(S)
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.1 ... 6 m
限界動作範囲、白色90% 0.05 ... 6.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 レーザー, 赤
波長 658 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 120 mA
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 電流
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 50 Hz
応答時間 10 ms
スタンバイ遅延 200 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -35 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf