HRTR 2/42-30F,150-S8

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50112116

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 2
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
アプリケーション 小型パーツ検知
特別モデル 固定された検出範囲
小さな光スポット(S)
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.005 ... 0.028 m
動作範囲、グレー18% 0.006 ... 0.024 m
動作範囲、黒 6% 0.007 ... 0.02 m
限界動作範囲、白色90% 0.001 ... 0.035 m
限界動作範囲、グレー18% 0.003 ... 0.033 m
限界動作範囲、黒 6% 0.004 ... 0.032 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
固定された検出範囲 0.03 m
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, 赤
波長 640 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
焦点 修正
焦点距離 16 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 100 mA
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 700 Hz
応答時間 0.72 ms
スタンバイ遅延 120 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 150 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線断面 0.14 mm²
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 8 mm x 23.1 mm x 12 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック TPE
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 20 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 75 °C
保護等級 IP 67III
認可 cUR us
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf