HRTR 2/42D-30F
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50112118
| シリーズ | 2 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| アプリケーション | 小型パーツ検知 |
| 特別モデル | 固定された検出範囲 小さな光スポット(S) |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.005 ... 0.028 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.006 ... 0.024 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.007 ... 0.02 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0.001 ... 0.035 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.003 ... 0.033 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.004 ... 0.032 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 固定された検出範囲 | 0.03 m |
| ビーム経路 | 焦点の合った |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 640 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| 焦点 | 修正 |
| 焦点距離 | 16 mm |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 100 mA |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 700 Hz |
| 応答時間 | 0.72 ms |
| スタンバイ遅延 | 120 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 4 -芯 |
| 心線断面 | 0.14 mm² |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | TPE |
| レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
| 正味重量 | 50 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 75 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | cUR us |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |