HRTR 25B/6

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50115140

Icon Icon Icon
結果リスト:4製品が見つかりました
HT15/2
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50134351
  • シリーズ: 15
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.012 ... 1 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134351
HT15/4
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50134347
  • シリーズ: 15
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.012 ... 1 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134347
HT25C/2N
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50134220
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 1.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134220
HT25C/4P
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50134216
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 1.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134216
シリーズ 25B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 1 m
動作範囲、グレー18% 0.005 ... 0.7 m
動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.6 m
限界動作範囲 0 ... 1 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 19 mm x 19 mm [200 mm]
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 250 Hz
応答時間 2 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 55 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf