HRTR 46B/6.22-S12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50114032

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 46B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル ティーチ入力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.02 ... 1.8 m
動作範囲、グレー18% 0.02 ... 1.2 m
動作範囲、黒 6% 0.02 ... 1 m
限界動作範囲 0.02 ... 1.8 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %
無負荷電流 0 ... 25 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 200 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 50 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
素材の適合性 ECOLAB
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf