HT10L1.3/L69-M12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50129537

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 10
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
アプリケーション パレット倉庫内のプッシュスルー保護
正確な物体位置決め
高精度の区画(センサ)位置決め
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
ディスエーブル入力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.05 ... 8 m
動作範囲、黒 6% 0.05 ... 3.5 m
限界動作範囲、白色90% 0.05 ... 8 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 658 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 7 mm x 7 mm [7,000 mm]
光スポット形状の種類 方形
精度 30 mm
温度ドリフト 2 mm/K
黒/白挙動 10 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 150 mA
ディスエーブル入力数 1 個数
種類 ディスエーブル入力
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 40 Hz
応答時間 50 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.1
ポートタイプ A
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
プロセスデータ IN 1 Byte
コネクタ数 1 個数
機能 ディスエーブル入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 65 mm x 55 mm
筐体の素材 プラスチック
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
コントローラ キーパッド
コントローラの機能 検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf