HT20-30F/4X-200-M8.FL
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50156055
| シリーズ | 20 flat |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 黒白エラー | < 7% |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.001 ... 0.03 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.002 ... 0.029 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.002 ... 0.028 m |
| 限界動作範囲 | 0.01 ... 0.035 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 固定された検出範囲 | 0.03 m |
| ビーム経路 | 15 mmにおけるフォーカス典型値 |
| 光源 | PinPoint LED, 赤 |
| 波長 | 630 nm |
| LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 4 mm [30 mm] |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| 最小限の検出可能な物体の大きさ | 典型値 0.2 mm |
| ビーム射出口 | 前面の |
| サプレッサ | 極性逆付防止 過負荷保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 15 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 30 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 200 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.1 mm² |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 20.5 mm x 4.2 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PBT+ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 10 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 2 x ø 2.2 mm |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | CE c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |