HT55CL1.X/LG-200-M12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50156190

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 55C
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 特別に長い光スポット(XL)
黒白エラー < 10% 240 mm まで
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.02 ... 0.45 m
動作範囲、グレー18% 0.02 ... 0.35 m
動作範囲、黒 6% 0.02 ... 0.25 m
限界動作範囲 0.02 ... 0.45 m (一般的な検出範囲)
設定範囲 20 ... 450 mm
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
最大 レーザー出力 0.0034 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 5.5 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm x 30 mm [50 mm]
光スポット形状の種類 方形
スキュー タイプ ± 2°
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 3,000 Hz
応答時間 0.16 ms
ドロップアウト時間 0.16 ms
スタンバイ遅延 300 ms
応答ジッタ 55 µs
種類 IO-リンク
COMモード COM2
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
デバイスID 6006
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.4 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 59 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
コントローラの機能 検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf
認証 - ECOLAB - pdf