Sensorlösungen für die Fleischverpackung in automatisierten Verpackungsanlagen

食肉、ソーセージ、チーズの包装向けセンサーソリューション

ソーセージ、チーズ、食肉の加工および包装の過程では、システム自体だけでなく、使用されるセンサも、高圧、高温、および腐食性の洗浄剤を伴う定期的かつ徹底的な洗浄サイクルに確実に耐える必要があります。

食品と直接接触する可能性のあるこの特にデリケートな環境は、ホワイトゾーンまたは衛生ゾーンと呼ばれています。製品の鮮度と品質を確保するため、加工は多くの場合、冷蔵条件下で行われます。同時に、製造工程での汚染や、汚染物質の移行の可能性を防止しなければなりません。こうした洗浄工程は、使用されるセンサにとって最大の課題となります。 

腐食性の強い化学物質に頻繁にさらされるため、食品用ステンレススチール製の筐体や、特に耐性のあるプラスチック部品を採用した堅牢なセンサ設計、および温度補償に対する構造的な対策が必要となります。


加工チェーン全体にわたるセンサソリューション

当社のセンサソリューションは、食品と直接接触する生産エリアにおいて一貫して高い製品品質を確保できるよう、専用の衛生設計を採用しています。これらのソリューションは、過酷な環境条件下でも確実な検知を実現し、安定的かつ効率的な生産工程に貢献します。 

これらのセンサは、高品質なステンレス製筐体、極めて滑らかな表面、および食品用グレードの素材を採用しているため、衛生面が特に重要となる用途の厳しい要件を満たしています。同時に、洗浄が容易であり、生産システム内の汚染防止にも役立ちます。

用途の番号をクリックして、それぞれのセンサソリューションの詳細をご覧ください。


食肉、ソーセージ、チーズの加工における用途 

より明確な概要を把握するために、用途をトピックごとにいくつかのグループに分け、同時にその要件に基づいて分類することができます。 食肉、ソーセージ、チーズの加工における重要な特徴は、センサが食品と接触する可能性があることです。これは、筐体に求められる特性、衛生設計、および必要な洗浄サイクルの頻度と強度において、大きな影響を及ぼします。

Jetzt Kontakt aufnehmen

具体的な用途をお考えですか?ぜひご相談ください。

搬送から包装まで、食品加工に適したセンサ技術と安全ソリューションでお客様をサポートします。


ホワイトゾーンにおける用途

Edelstahllichttaster HT 53S mit kleinem Spot für farbunabhängigen Detektion in Lebensmittelverarbeitung

製品供給の監視

要件:

食品業界では、食肉やチーズは大きな塊で搬入され、切断機で薄くスライスされます。グリッパーで素材をブレードに向かって均等に押し込み、決められた厚さにスライスするためには、機械に供給される製品を確実に検知する必要があります。

ソリューション:

衛生設計の53C.S光電センサは、切断機への製品供給を確実に監視します。特に小さな光スポットにより、特に色構造を持つ物体において優れた性能を発揮します。このセンサの背景抑制機能により、どのような色かに関係なく、信頼性の高い製品検知が可能になります。

> 背景抑制機能付き拡散反射型光電センサの詳細

Induktivsensor aus Edelstahl zur Vorschub-Objekterkennung in Schneidemaschinen beim Lebensmittelverarbeitungsprozess

在庫の交換信号

要件:

切断工程をスムーズに行うためには、ブロックの「端」を検知し、それによって材料交換信号をトリガする必要があります。

ソリューション:

IS 200シリーズ ステンレス製誘導型センサは、取り付けブラケットを確実に検知し、切断する製品の交換信号を生成します。そのステンレス100%の設計は、この環境における洗浄要件を満たしています。 

Hygienetauglicher Lichttaster HT53 mit Laserlinie zur Erkennung von runden Produktvorderkanten in Transport und Schneidemaschinen

切断品の検知

要件:

業務用切断機では、製品は小さな束に切断され、後の包装作業のためにトレイにあらかじめ小分けされます。センサシステムにとっての課題は、切断済み製品の先端を同じ切り替えポイントで確実に検知する必要があることです。センサはコンベアベルトの真上に設置されます。

ソリューション:

背景抑制機能付き53CL1.X光電センサは、細長いレーザ光スポットにより、製品の先端を検知するために最適化されています。衛生設計のこのセンサにより、切断された製品が熱成形パッケージに導入される際に、正確な位置決めが保証されます。

> 背景抑制機能付き拡散反射型光電センサの詳細


主にグレーゾーンにおける包装用途

Lichtschnittsensor LRS zur Befüllungskontrolle von Tray-Schalen in Verpackungsmaschine

充填量の検査

要件:

トレイがシーリング機で密封される前に、すべてが充填されているか確認する必要があります。充填不足や充填過多の容器は、排除しなければなりません。この検査は、コンベアの上に設置されたセンサによって行われます。

ソリューション:

LRS 36光断面センサは、投影されたレーザーラインを使用して、各トレイの充填状態を検出します。このセンサは、制御用に複数のスイッチ出力と工程データを提供します。

Reflexionslichtschranken PRK55 in Edelstahl zur Inhaltserkennung im Lebensmitteltransport

コンベヤベルト上の製品検知

要件:

工程ステップ間の搬送区間を制御するには、コンベアライン上の物体を検知する必要があります。ここで課題となるのは、物体がさまざまな形状や色を持つ、あるいは透明であるという点です。食品に近接しているため、センサは厳しい衛生要件を満たす必要があります。 

ソリューション:

55Cシリーズの反射型ライトバリアは、ステンレス製の筐体と適切なMTKS.5ステンレス製リフレクタを備えており、さまざまな光スポット形状を持つ光電センサにより食品業界における検知作業に最適化されています。53Cシリーズの衛生設計筐体は、食品との直接接触に適しています。

> 反射型光電センサの詳細

Referenztaster DRT für Tray-Erkennung von oben in Mehrspurtransport bei Lebensmittelverarbeitung

熱成形トレイの検知

要件:

例えば、製品が熱成形トレイに梱包された後、単一または複数ラインのシステムにおいて、上方からトレイの前端を確実に検知する必要があります。トレイの高さが異なる場合、使用するセンサシステムにとっては課題となる可能性があります。

ソリューション:

ステンレス製のDRT 25CまたはDRT 35C動的基準光電センサは、コンベアベルトを基準として設定するため、製品の色や高さに関係なく、ベルト上の物体の前端を確実に検知できます。搬送方向に対して水平に設置された光スポットは、隙間のある製品も検知します。

Reflexionslichtschranken PRK46 in IP69 für Behältererkennung in Lebensmittelverarbeitung

容器の検知

要件:

食肉の切断からさらなる加工に至る工程では、標準化された容器が使用されます。これらの容器を検知するためのセンサは、高い衛生要件を満たすよう設計する必要があります。

ソリューション:

46Cまたは25C シリーズの反射型ライトバリアは、搬送技術における容器検知に使用できます。HT 46CおよびHT 25C 光電センサも、この用途で頻繁に使用されています。このようなシリーズは保護等級IP 69Kを満たし、ECOLAB社の認定を取得しています。必要に応じて、55およびステンレススチール製筐体の35Cシリーズが使用されます。

Codeleser DCR200 in Edelstahl für Behälter ID in Fleischverarbeitung

容器の識別

要件:

標準的な容器の搬送経路を制御する際は、容器に貼付されたコードを確実に読み取る必要があります。使用される洗浄剤や周囲温度に関する厳しい要件があるため、使用するセンサは、この環境に耐えることができなければなりません。

ソリューション:

容器に印字されたバーコードやデータマトリックスコードは、保護等級IP 69Kのステンレス製筐体(ウォッシュダウン設計)を備えた、コンパクトな画像コードリーダー DCR 200iにより、非常に確実な読み取り・識別が可能です。最も重要なイーサネットを用いたインターフェースから選択可能です。


包装資材向けの用途

Transparentsensor PRK18 zur Folienrisserkennung in Folienzuführung

フィルムの検知

要件:

包装工程全体を通じて、フィルムの供給が確実に行われる必要があります。適切な位置にセンサを設置し、透明フィルムの有無、フィルムの破れ、フィルムの端を検知します。

ソリューション:

18B シリーズの反射型ライトバリアは、透明度の高いフィルムの検知に適しており、MTKSリフレクタとの併用が理想的です。透明な物体の検知向けモデルとしては、PRK25C.AおよびPRK3C.A 反射型ライトバリアがあります。

> 反射型光電センサの詳細

Klebestellenerkennung mit VSU an Tiefziehfolie

継ぎ目の検知

要件:

フィルムロールの交換時には、耐久性に優れた熱成形シートが貼り合わされます。工程を確実に正常に進行させるためには、この継ぎ目を確実に検知して排出する必要があります。

ソリューション:

超音波センサを使用することで、素材を問わず継ぎ目を検知できます。この用途向けに開発されたVSU 12 超音波システムは、一対の超音波センサと解析用アンプで構成されています。別の選択肢としては、フィルム用のIGSU14E SD 超音波フォークセンサがあります。

Faseroptische Sensoren KF mit LV zur Bahnkantensteuerung von Folie

ウェブエッジ制御

要件:

フィルムウェブは、その後の加工に先立ち、横方向に正確に位置合わせを行う必要があります。センサにより、下層と上層のフィルム両方を正確にガイドできます。透明または印刷済みフィルムのウェブには、それぞれに適したセンサソリューションが必要です。

ソリューション:

ウェブエッジ制御には、さまざまなソリューションが用意されています。KFシリーズプラスチック・ライトガイドおよびLVアンプを使用するか、あるいは18Bシリーズなどの反射型ライトバリアを切り替えることで、2点制御システムを構成できます。GS 754測定フォークセンサを使用することで、高精度なアナログウェブガイドが可能になります。

Abstandssensor ODS9 zur Abrollsteuerung von Verpackungsfolie

ロール径の測定

要件:

トレイ用の熱成形フィルムは、大きなロールで提供されます。フィルムを均一に展開するため、軸はモーター駆動となっています。センサは、ロールの直径を常時検知する必要があります。

ソリューション:

測定センサODS 9またはODS 96は、ロール径に関連したアナログ信号を制御系に送信します。さまざまな検出範囲が用意されているDMU 318およびDMU 418超音波センサは、直径測定の代替手段となります。

Transparentsensor PRK25 in Trayzuführung an Traysealer

空トレイの検知

要件:

トレイシーラーの供給部では、空の、そして多くの場合透明なプラスチック製トレイを確実に検知する必要があります。透明な物体を検知するには、反射型ライトバリアが使用が理想的です。

ソリューション:

この用途向けに、コンパクトな反射型ライトバリア3Cまたはプラスチック製筐体を備えた25C シリーズ、およびステンレス製筐体を備えた55C シリーズのサンサは、オートコリメータモデルとして設計されています。MTKSタイプのマイクロトリプルを備えた適切なリフレクタには、さまざまな寸法や材質のものがあります。

> 反射型光電センサの詳細


労働安全衛生における用途

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung L250 mit Technopolymer-Gehäuse für Schutztüren in Lebensmittelprozessen

ガードインターロックを備えたドアおよびフラップの監視

要件:

ドアやフラップなどの可動式保護装置は、作業者を危険から守ります。いわゆるホワイトゾーンでは、衛生設計のガードインターロック付き安全スイッチが必要となります。

ソリューション:

L100、L250、およびL300 ガードインターロック付きセキュリティスイッチは、電気信号によってアクセスが許可されるまで、保護ドアをロックした状態に保ちます。このシリーズには、標準設計の製品に加え、操作制御機能を内蔵したデバイスや、RFIDコード付きアクチュエータを備えたデバイスも含まれています。滑らかな表面を持つテクノポリマー製筐体(L250)は、衛生管理が重要なエリアに適しています。

> セーフティロック装置の詳細

Kompakter Sicherheitscontroller MSI für Safety-Funktion von Maschinen

セーフティセンサの統合

要件:

セーフティセンサやセーフティコマンドデバイスを機械制御の安全回路に統合するには、安全な評価ユニットが必要となります。これらは、安全センサ用の固定機能を備えたセーフティリレー、あるいは複数のセーフティセンサに対応する柔軟な機能を備えたプログラム可能な安全制御装置のいずれかとなります。

ソリューション:

MSI SR セキュリティリレーは、セーフティセンサの統合に向けた、シンプルでコスト効率に優れたソリューションを提供します。より複雑なセキュリティ機能や複数のセンサには、設定可能なMSI 400 セーフティ制御が使用されます。これらはモジュール式に拡張可能で、用途に合わせて容易に調整できます。

> セーフティリレー またはセーフティ制御の詳細

Sicherheitslichtvorhang MLC -IP für Hygienebereich zur Gefahrstellensicherung  in Fleischverarbeitung

アクセスポイントにおける操作箇所の保護

要件:

危険区域へのアクセスを可能にする大型の機械開口部は、稼働中に確実に保護する必要があります。衛生管理が求められる環境での使用には、高いIP保護等級を備えたセーフティセンサが必要です。

ソリューション:

MLC 500-IP セーフティライトカーテンは、食品加工のため衛生管理が重要なエリアの作業箇所を保護し、最高レベルのIP 69K保護等級を満たしています。このため、ライトカーテンは透明で密閉されたチューブ内に取り付けられています。さまざまな分解能と保護フィールドの長さにより、用途に最適に適合させることができます。

> セーフティライトカーテンの詳細

食肉、ソーセージ、チーズの加工における特別な課題

製品の鮮度と品質を確保するため、加工は多くの場合、冷蔵条件下で行われます。同時に、製造工程での汚染や、汚染物質の移行の可能性を防止しなければなりません。このため、機械やシステムは、特殊な洗浄・消毒剤を使用し、1日に数回、高圧で徹底的に洗浄されます。 

さらに、隙間がなく衛生的な機械設計は、堆積物を防ぎ、ホワイトゾーンや衛生的な用途におけるセンサ技術に対する高い要件を一貫して満たすために不可欠です。 

高い保護等級と、衛生および耐洗浄性に関する特別な認証を取得した最新のセンサソリューションは、過酷な環境にも最適な設計になっています。これらは、定期的な洗浄サイクルが行われる湿潤エリアと、食品と直接接触する繊細な衛生エリアの両方において信頼性の高い性能を発揮します。 

その結果、工程の安定化に対応し、ダウンタイムのリスクを最小限に抑え、一貫して高いシステム可用性を実現します。また、使用されている材料や構造上の対策により、温度が変動しても設定された切り替え式ポイントが安定して維持され、長期にわたって信頼性の高い検知が保証されます。

Jetzt Kontakt aufnehmen

用途についてご質問はございますか?

当社の専門スタッフが、お客様のご要望に最適なソリューション選びをお手伝いします。個別相談をご希望の方は、今すぐ電話による連絡をお申し込みください。


食肉、ソーセージ、チーズの加工に関するよくある質問

食肉、ソーセージ、チーズの加工に使用されるセンサは、衛生面、耐久性、信頼性において特に高い基準を満たす必要があります。これらのセンサは、高圧や腐食性の強い洗浄剤を用いた徹底的な洗浄工程に対応できるよう設計されており、湿気、温度変動、および腐食に対して耐性を持つ必要があります。衛生基準に準拠した設計と適切な保護等級により、過酷な生産環境下でも信頼性の高い物体検出が保証されます。

食品加工では、「ホワイトゾーン」(食品との直接接触あり得る区域)と「グレーゾーン」(食品との直接接触がまったくない区域)が区別されます。この分類は、センサから機械全体の設計に至るまで、すべてのコンポーネントに対する要件に影響を与えます。

ホワイトゾーンには、特に厳しい要件が課されます。とりわけ、ホワイトゾーンに設置されるセンサは、食品用ステンレススチール製であり、ガラスや隙間がなく、定期的かつ徹底的な洗浄サイクルに耐えうるものでなければなりません。そうして初めて、食品と直接接触する一次包装工程の上流エリアでの使用に適するようになります。求められる堅牢性や洗浄耐性は、ECOLAB社の認定、FDA準拠、あるいはこれらに準ずる認証によって検証されることが多くあります。

食品と直接接触しないグレーゾーンでは、要件はそれほど厳しくありません。ここでは、主に信頼性の高い動作と、その環境条件に対する十分な耐性が重視されます。多くの用途では、IP69K 保護等級が高く洗浄剤に対する耐性(例えばECOLAB社の認定)を備えたセンサで十分です。

食品は、消費者が購入する商品を確認できるよう、透明なパッケージで販売されることがよくあります。実用的な選択肢としては、厚いフィルムで作られた、平らで透明なトレイが挙げられます。充填または分量の調整後、トレイは密封フィルムで気密に密封され、記載ラベルが貼られます。

自動スライサーを使用して、ブロックやバーから正確に薄くスライスします。切断工程の後、スライスまたはスライスの積み重ねは計量ステーションへ搬送され、その後トレイ包装機へと送られます。