多用途ハンドスキャナ
お客様のメリット
- かすれたコードに対するコントラスト許容度を15%向上させ、最大20%高速な読取処理を実現することで、スキャン1回あたりの検出時間を大幅に短縮します。
- 広い読取範囲を実現するデュアル光学系により、適用範囲が拡大します。
- 充電による中断を減らしつつバッテリー稼働時間を延長することで、効率が向上します。
- 筐体の人間工学的設計の改良と丸みを帯びたデザインにより、汚れの付着が減少し、機器の清掃が容易になります。
- 新しいバッテリーレスのスーパーキャパシタモデルにより、充電サイクル数が増加し、超高速充電と軽量化によって操作性が向上します。
- 壁掛けと卓上設置の両方に対応する、無線機器用の極めて柔軟な取り付けブラケット。
- ターゲットポイント付き緑色LEDエイマー、フラットな白色照明、PS/2・USBからRS232やBluetoothまで多様なインターフェースにより、容易に使用できる。
ハイライト

- スーパーキャパシタによる長寿命エネルギー蓄積と軽量化。
- スーパーキャパシタ技術により、これらの機器は寿命の短いバッテリー駆動モデルと比べて、はるかに多くの充電サイクルと長時間の稼働を実現します。
- 充電接点の有無によって技術の区別が容易になり(有=バッテリー、無=スーパーキャパシタ)、取り扱いが簡単になりました。

- 壁掛け兼卓上のユニバーサルサポート
- 筐体の人間工学的設計の改良と丸みを帯びたデザインにより、汚れの付着を減らし、より高い防塵・防水性能とともに機器の清掃を容易にします。
- 改良された多色バッテリー残量インジケータ
- 豊富なアクセサリの品揃え:ケーブル長3 mおよび5 m
用途

物品の入出荷時の物体検出
要件:
出荷や入荷時の物品上の異なるコードの柔軟な手動検出や、ピッキング作業を、充電なしでシフトを通して行える必要があります。
解決策:
強力なIT1962バッテリーを搭載した堅牢で人間工学的設計の無線ハンドリーダーは、照準用照明を備え、容易な操作性でこの課題を難なく解決します。

ピッキング作業中のコード読取
要件:
顧客の注文に商品を割り当てるには、商品コードを読み取って商品管理システムに転送する必要があります。
解決策:
IT1472シリーズまたはIT1960シリーズのモバイルバーコードリーダーは、倉庫や物流で一般的に使用されるすべてのバーコードを読み取ります。用途に応じて、有線接続タイプと無線通信タイプが用意されています。

工程内でのサンプル追跡
要件:
1次元コードまたは2次元コードが付与された個々のサンプルは手動で読み取ります。表面(光沢がある場合や不均一な場合を含む)や容器の種類は、ここでは影響を及ぼしてはなりません。
解決策:
IT1470またはIT1960ハンドスキャナは、研究室内の容器の種類や表面状態に関係なく、個々のサンプルを手動で確実に読み取るために必要な柔軟性と読取性能を提供します。
技術的特性
パラメータ | IT 1960 | IT 1962 |
読み取り範囲 | 20~728 mm | 20~728 mm |
撮像素子 | 面積1280×1080 | 面積1280×1080 |
インターフェース | RS 232 USB PS/2 | Bluetooth(2.4 GHz) V4.2 |
バッテリー容量 | - | 3300 mAh / Lilon 30F スーパーキャパシタ |
充電時間/稼働時間 | 4.5時間/シフト時間超 60秒/単発スキャン用 | |
寸法 | 108 x 70 x 160 mm | 108 x 70 x 160 mm |
落高高さ | 1.8 m | 1.8 m |
保護等級 | IP 52 | IP 52 / IP 41 |
温度範囲、動作 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
ケーブル接続 | はい | いいえ |
重量 | 147 g | 255 g / 220 g |
取り付けブラケット | 211 x 74 x 78 mm |
お客様のメリット
- 新規性:多用途で産業グレードのHCR200ハンドスキャナは、小規模予算向けに設計されています。これまで定評をいただいた実績のある固定式コードリーダに加え、多くの性能レベルに対応したハンドヘルドリーダまで幅広くラインアップしています。一連の製品シリーズには、標準用途向けに特別に開発されたいくつかの新しいエントリーモデルが含まれています。これらのデバイスは、軽量な筐体と現代的な外形のデザインを特徴とし、産業環境での取り扱いが容易で信頼性の高い性能を保証します。
- セット全体に対する単一の包括的な部品番号により、選択がシンプルになっています。ケーブル付きハンドヘルドリーダーで構成され、単一の部品番号が付けられた当社の完全セットを、簡単に選んで決定することができます。もちろん、個別の商品でも、お客様固有のニーズに合わせてご注文いただけます。
- 当社による、用途適合型の包括的なハンドヘルドリーダーのポートフォリオは、幅広い要件と厳しい環境条件に対応する汎用性の高いソリューションをご提供します。 エントリーレベルの有線モデルから、低コントラストコード対応の照明が調整可能な最適化されたデバイスまで:
- 当社の専門家が、お客様の用途に最適なソリューションの選択をお手伝いします。
ハイライト

過酷な動作条件の環境に対応する、バヨネットロック方式USBケーブル搭載のHCR 250は、より高いIP64の保護等級を満たす外形が設計されています。

新しい筐体と組み合わせたデバイスの再設計により、さらなる可能性と最適化が、格段に魅力的な価格で実現されます。
すべての必須コンポーネントを単一の部品番号でグループ化し、ユニバーサル対応の読み取りフィールドで、選択と使用の両方を簡単に
用途

バッチ追跡対応コードの読み取り
要件:
解決策:

モバイルコードの読み取り
要件:
解決策:

注文データの検出
要件:
解決策:
技術的特性
パラメータ | HCR 210 | HCR 230 | HCR 250 |
動作範囲 (100% EAN) | 35 ...400 mm | 30 ...350 mm | 30 ...350 mm |
解像度 | 1.3 MP | 1 MP | 1.3 MP |
最小モジュールサイズ 1D | 0.076 mm/3 mil | 0.076 mm/3 mil | 0.076 mm/3 mil |
最小セルサイズ 2D | 0.127 mm / 5 mil | 0.18 mm / 7 mil | 0.127 mm / 5 mil |
落高高さ | 最大 1.5 m | 最大 1.5 m | 最大 1.8 m |
温度範囲、動作 | 0..50°C | -10…50°C | -10…50°C |
重量(ケーブルを除く) | 128 g | 130 g | 240 g |
保護等級 | IP 41 | IP 54 | IP 64 |
良好な読み取り信号 | ビーパー、LED | ビーパー、LED | ビーパー、LED、バイブレーション |