DCR 200i
概要
DCR 200i
記事一覧
DCR 200i
メリット
- 簡単で迅速な運用開始: WebConfigツールに統合型のウィザードにより、セットアッププロセスを迅速かつ簡単に実行でき、試運転が簡素化されます。シンプルなアプリケーションの場合、PCなしでも、デバイスの2つのボタンだけで読み取りタスク用にDCR 200iを設定することもできます。
- コードは、さまざまな材料上で読み取ることができます。 交換可能な偏光フィルターと拡散フォイルにより、
- 高い物体速度でも干渉反射を低減できます。 高い読み取り性能と強力なLED照明により、高速対象物や部分的に破損したコードでも良好な読み取り結果が得られます。
- モジュラー構造による魅力的な価格設定: DCR 200iは、モジュラー構造により、機能範囲と性能の面でアプリケーションの要件に合わせて適切にカスタマイズできます。
ハイライト
製品の生産から顧客に届くまでのシームレスなトレーサビリティがますます重要になっています。食品によるアレルゲン管理、製薬業界における配置検査、包装部門における出荷ラベルの監視、エレクトロニクス業界における製品品質のテストなど、1Dコードと2Dコードの迅速かつ信頼性の高い識別が不可欠です。
DCR 200iデュアルコードリーダは、シンプルなハンドリングと高い読み取り性能を兼ね備えています。要求の厳しい読み取りタスクにも対応し、これにより、次のサポートを提供します。
- 識別–製品、バーコード、データマトリックスコードでラベルが印刷されたことを確認
- 追跡とトレース–生産中の成分と包装製品のトレーサビリティ。
アプリケーション
生産エリアでのコード読み取り
要件:
最終組立では、個々のコンポーネントのトレーサビリティのためにコードが使用されます。これらはコンベアラインで、時には高速で読み取る必要があります。
ソリューション:
高いスキャンレートのおかげで、DCR 200i 1次元/2次元コードリーダは、素早く移動する対象物のコードを読み取ることができます。また、様々な読み取り範囲向けに光学モデルが利用可能です。
エレクトロニクスの製造におけるコードチェック
コンベアおよびストレージシステムにおける出荷ラベルの検査
医薬品パッケージのコード検査
食品業界におけるラベル検査
製品リスト
製品セレクター
フィルタ
結果リスト:73製品が見つかりました
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50154892
- インターフェース: イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: GS1 データバー標準型, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 3...
- モジュールサイズ、最大: 0.19 ... 0.5 mm
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50151587
- インターフェース: イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: UPC, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, Code 3...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50151106
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422, イーサネットIP
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: EAN 8/13, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, C...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50149835
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: GS1 データバー, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, ...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 248i FIX-L2-102-R3
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50148608
- インターフェース: イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: Code 32, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 39, Co...
- モジュールサイズ、最大: 0.5 ... 1 mm
DCR 202i FIX-L2-102-R3
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50148607
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: コーダバー, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, Code...
- モジュールサイズ、最大: 0.5 ... 1 mm
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50147775
- インターフェース: イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: Code 39, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, Co...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50147774
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: GS1 データバー標準二層型, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 248i FIX-L1-102-R3-P
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50146853
- インターフェース: イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: GS1 データバー標準二層型, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50146852
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422, OPC-UA
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: 医薬品コード, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, Cod...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 202i FIX-L1-102-R3-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50146309
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: Code 128, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 32, Code 39, Co...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
DCR 258i FIX-L1-102-I3-G-H
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50146012
- インターフェース: イーサネット, RS 232, RS 422, イーサネットIP
- スイッチの動作原理: MOSFET半導体, +24 V オン, MOSFET半導体, +24 V オン
- コード種類読み取り可: EAN 8/13, 2/5 インターリーブ, Aztec, Code 128, Code 32, C...
- モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 1 mm
製品データ: 2026/11/03