CPR14-150-m/T3
안전 라이트 커튼 수신기
시리즈 | COMPACTplus |
장치 종류 | 수신기 |
어플리케이션 | 손가락 보호 |
기능 패키지 | 뮤팅 |
기능 | 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.26E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
분해능 | 14 mm |
보호필드 높이 | 150 mm |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 160 mA, 외부 부하 없음 |
잔류 리플 | -5 ... 5 % |
퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 10 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
입력 저항 | 1,200 Ω |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 5 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
전류 부하, 최대 | 650 mA |
부하 인덕턴스 | 2,200,000 µH |
부하 용량 | 3.3 µF |
잔여 전류, 최대 | 0.2 mA |
잔여 전류, 일반 | 0.002 mA |
전압 강하 | 1 V |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 60 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | 0V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
응답 시간 | 5 ms |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | Brad Harrison 커넥터(MIN 시리즈) |
나사 크기 | MIN 시리즈 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 7 핀 |
기능 | 로컬 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 1,000 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 284 mm x 55 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 700 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
LED 개수 | 4 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 스위치 |
파라미터 세팅 | 서비스 인터페이스 이용 슬라이드 스위치 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |