제과 및 제빵 제품 포장을 위한 센서 솔루션
제과 및 제빵 산업의 자동화된 포장 공정에 결정적으로 필요한 것은 유연성입니다. 한 시스템에서 대부분 매우 다양한 제품을 생산하고 포장하기 때문입니다. 이때 필요한 것은 이 모든 제품을 안정적으로, 그리고 가능한 한 조정 작업 또는 추가 설정 작업 없이 감지하는 센서입니다. 제과 제품을 고광택 비닐랩 또는 투명 비닐랩에 포장하는 경우 감지는 매우 까다로워집니다.
로이체의 혁신적인 센서는 제과 및 제빵 제품을 위한 가공 및 포장 시스템의 어플리케이션에 최적화되었습니다. 이송 물체 감지 센서 DRT 25C는 시스템의 컨베이어를 기준으로 삼아 형태나 표면이 까다로운 제품을 감지합니다. 투수광 포토 센서 LS 25CI Super Power는 금속 호일도 쉽게 투과하여 호일에 포장된 제품을 감지합니다. 보다 복잡한 검사 작업을 수행해야 하는 경우 유연한 Simple Vision 센서가 최적의 솔루션입니다. 대부분의 로이체 센서에는 IO-Link 인터페이스가 제공됩니다. 따라서 프리세팅과 레시피를 기계 제어 장치에서 센서로 바로 전송할 수 있습니다. 제품 교체 시 센서 설정이 필요한 경우 긴 가동 중지 시간 없이 매우 유연하게 설정을 진행할 수 있습니다.
요건:
정체 구간을 제어하려면 컨베이어 벨트 위에 있는 제품의 앞단을 정확하게 감지해야 합니다. 센서는 매우 납작한 모양부터 위로 솟은 듯한 복잡한 모양의 제품까지 모두 감지하여 오감지로 인해 기계 작동이 중단되는 일이 없도록 해야 합니다.
솔루션:
이송 물체 감지 센서 DRT 25C 센서는 작동 원리 덕분에 작고 납작한 제품부터 큰 구 형태에 이르는 모든 제품 유형을 정확하게 감지합니다. 버튼 하나면 실행되는 티치 기능으로 DRT 25C를 간편하게 설정할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스로는 추가 센서 기능을 제어할 수 있습니다.
요건:
수평 포장 기계에서 추가 가공을 관리하려면 제조된 제품(예: 초콜릿 바)이 서로 흩어진 상태로 컨베이어 벨트 위를 지나는지 확인해야 합니다. 이를 위해 지정된 제품 높이(예: 서로 위로 포개진 물체)가 유지되는지를 모니터링합니다.
솔루션:
ODT 3C 센서는 컨베이어 벨트 위에 장착되어 위에서 제품을 바라봅니다. 이 센서는 물체를 감지(스위칭 센서 기능)하는 동시에 높이를 측정(측정 센서 기능)합니다. 이로써 컨베이어 벨트 위를 지나는 제품이 서로 흩어진 상태임을 확인할 수 있습니다. 측정 데이터는 센서의 IO-Link 인터페이스를 통해 출력됩니다.
요건:
포장 공정에서는 부착된 코드를 이용하여 포장재가 알맞은 제품에 할당되도록 해야 합니다. 센서는 다양한 코드 유형과 코드의 가독성을 관리해야 합니다. 이를 위해 카메라 기반 코드 리더를 사용할 수 있습니다.
솔루션:
카메라 기반 코드 리더 DCR 200i는 1D 및 2D 코드를 디코딩합니다. 이 센서는 읽힌 코드를 통합된 참조 코드 기능을 사용하여 참조 코드 또는 규정 코드와 비교할 수 있습니다. 결과는 실시간으로 디지털 IO를 통해 출력됩니다. 필드버스 인터페이스를 통해 코드 내용을 기계 제어 장치에 전송할 수도 있습니다.
요건:
포장 기계에서는 결함이 있거나 불완전한 제품을 분류 및 정렬되지 않은 상태로 배출합니다. 스위칭 라이트 커튼은 이러한 제품을 감지할 수 있습니다. 기계 반출부에 더 빠른 스위칭 라이트 커튼을 사용하여 올바르게 포장된 제품을 카운팅할 수도 있습니다.
솔루션:
스위칭 라이트 커튼 CSL 710은 다양한 길이와 분해능으로 배출구 모니터링에 사용하기에 적합합니다. 콤팩트형 라이트 배리어 CSL 505는 단순한 어플리케이션을 위한 공간 절약형 솔루션입니다. 반사형 라이트 커튼 CSR 780은 응답 시간이 짧아 빠르게 물체를 카운팅하는 데 사용하기에 적합합니다.
요건:
수평 포장 기계는 제품을 포장 비닐랩에 포장합니다. 센서는 인쇄된 대비 마크를 감지하여 정밀 절단 공정을 제어합니다. 문제는 설치 공간이 좁은 경우가 많고 다양한 색상의 비닐랩 및 대비 마크가 달라지는 포맷 전환이 잦다는 것입니다.
솔루션:
콤팩트한 명암센서 KRT 3C는 RGB LED가 있는 유연한 버전, 백색광을 사용하는 범용 버전, 레이저 적색 광선을 사용하는 장거리 버전과 같이 세 가지 모델로 이용할 수 있습니다. 버튼은 통합된 티치 버튼, IO-Link 또는 라인을 사용하여 티칭할 수 있습니다.
요건:
비닐랩으로 포장된 식품의 경우 실링 경계가 올바른 상태여야 포장 제품의 유통 기한이 보장됩니다. 이를 위해 수평 공정의 실링 경계가 계속해서 점검되어야 합니다. 사용되는 센서는 기계의 공간 조건에 맞춰 조정되어야 합니다.
솔루션:
빛 방출부 및 고정 옵션이 서로 다른 화이버 옵틱 센서 KF와 KFX는 좁은 공간에 유연하게 사용할 수 있습니다. 광출력이 높은 앰프 LV463.XR과 함께 사용하면 어플리케이션에 맞춰진 솔루션이 됩니다. 또 다른 장점으로는 아날로그 출력부와 IO-Link 인터페이스가 있습니다.