팔레타이징을 위한 센서 솔루션
마지막 포장 단계에서 팔레트 위에 쌓인 판지 상자와 패키지는 이어지는 창고 또는 운송 물류에 넘겨집니다. 라인 종료 영역에 결정적으로 요구되는 것은 효율적이고 안정적인 재료 흐름과 빈틈없는 기계 안전입니다.
이 공정에 사용되는 센서는 다양한 감지 및 식별 작업을 수행합니다. 적재물 고정을 위해 팔레트에 스트레치 비닐랩을 자동으로 감을 때와 마찬가지입니다. 근접 센서는 개별 축의 최종 위치를 모니터링하고, 확산 센서는 팔레트의 상단 가장자리를 감지합니다. 편광식 반사판 포토센서는 비닐랩 찢김 상태를 감지하며, 확산 센서는 비닐랩 비축량을 감지합니다. 광학식 및 기계식 접근 보호 장치는 컨베이어 라인에서 시스템이 안전하게 작동되도록 합니다. 사용된 전자 감응식 보호 장비를 임시/제어식으로 브릿지하는 두 가지 작동 방식에는 각각 이점이 있습니다. MLD 530과 같이 뮤팅이 사전 정의된 멀티 라이트빔 안전 센서는 시스템 제어 장치에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. "Smart Process Gating"이 있는 안전 라이트 커튼 MLC530-SPG에서는 브릿지 또는 뮤팅 기능이 공정 진행 및 기계 제어 장치의 제어 신호와 함께 실행됩니다. 필요한 공간이 최소화되고 추가적으로 발생하는 뮤팅 센서를 생략할 수 있습니다.
요건:
운송 구간을 따라 또는 이송 지점에서 물체나 해당 정지 위치가 감지되어야 합니다. 이를 위해 사용되는 센서는 정렬이 잘 되고 반복 정밀도가 높은 센서여야 합니다. 물체의 변형과 오염물이 발생하는 경우도 용인되어야 합니다.
솔루션:
다양한 반사판 포토 센서로 패키지 감지 및 위치 설정 문제를 해결할 수 있습니다. 요구되는 예비 광출력과 치수에 따라 PRK 28, PRK 25C 또는 PRK 46C(큐빅형)와 PRK 328(원통형)이 적합합니다. 모든 센서는 보호 등급 IP 69K를 제공하고 ECOLAB 인증을 받았습니다.
요건:
팔레트 컨베이어 시스템은 다양한 유형의 팔레트를 운송합니다. 컨베이어 시스템 구간을 완성된 상태로 설치하려면 팔레트를 아래에서 감지해야 합니다. 이때 고주파 LED 홀 조명 또는 먼지 입자가 발생하여 센서를 방해하면 안 됩니다.
솔루션:
설치 시스템 SET-HT25CI는 특수 브래킷을 확산 센서 HT 25C와 결합합니다. 브래킷에는 먼지 입자를 자동으로 다른 방향으로 돌리는 앞유리가 비스듬하게 통합 설치되어 있습니다. 센서의 특수 파라미터 설정은 외란광 광원이 발생할 경우 이를 매우 효율적으로 억제합니다.
요건:
컨베이어 라인에서 접근 보호는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 운반 물체가 통과할 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해 사용되는 안전 기술은 가능한 한 적은 공간을 필요로 하는 것이 이상적입니다.
솔루션:
스마트 프로세스 게이팅을 사용하면 안전 센서가 PLC의 제어 신호와 함께 브릿지 처리됩니다. 이 기능은 MLC 530-SPG 시스템에 포함되어 있습니다. 추가적인 뮤팅 센서는 필요하지 않으며 SPG 기능 덕분에 시스템을 특히 공간을 절약하고 조작을 방지하도록 시스템을 설계할 수 있습니다.