광센서
콤팩트한 디자인 덕분에 간편한 설치 및 합리적인 제품 라인업 구성: 극도로 콤팩트한 디자인으로 구성된 초소형 센서
20 시리즈
Leuze의 신제품 20 시리즈 직접 반사형 센서 및 투과형 광전 센서는 1mm의 미세한 오차마저도 중요한 적용 분야에 최적화되어 개발된 제품입니다. 초소형 디자인으로 구성된 덕분에 기존 센서가 들어가지 않던 가장 비좁은 작업 설치 공간 내에도 안정적으로 장착 가능합니다. 또한 이 시리즈는 탁월한 유연성을 갖추고 있습니다: 전면 감지(FL - 플랫) 방식(전면 방향 광출력)과 측면 감지(측면/슬림) 방식(측면 방향 광출력)의 두 가지 하우징 사양으로 다양한 장비 적용 분야에 맞춤형으로 최적화된 설치를 할 수 있습니다. 이를 통해 센서는 마치 퍼즐의 빠진 조각과 같이, 아무런 방해를 받지 않고 고객사의 시스템에 원활하게 설치 및 적용 가능합니다.
또한, 20 시리즈는 속도와 정밀도가 요구되는 모든 작업 환경에서 뛰어난 성능으로 확실히 제품의 위상이 확실하게 돋보입니다. 단 0.5ms의 응답 시간으로 가장 빠른 움직임도 지연 없이 감지됩니다. 매우 미세한 물체도 안정적으로 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 배경 억제 기능을 가진 센서의 경우 0.2mm 크기의 부품까지, 투과형 광전 센서의 경우 1mm 크기의 부품까지 감지할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 초소형 디자인으로 구성되어 다른 센서는 설치할 수 없는 가장 미세한 설치 공간에 최적화되어 있습니다.
- 설치 및 장착 시 최적화된 유연성 제공: 전면 감지(FL — 평면) 및 측면 감지(측면/슬림)의 두 가지 하우징 사양으로 다양한 적용 분야에 정밀하게 설치할 수 있습니다.
- 고속 응답: 0.5ms에 불과한 응답 시간 덕분에 빠르게 움직이는 물체를 지연 없이 감지합니다.
- 0.2mm(배경 억제형 확산 센서) 및 1mm(투과형 광전 센서)에 불과한 극히 미세한 물체 및 부품을 안정적으로 감지하여 적용 분야에서 최적화된 정밀도를 확실하게 보장합니다.
- IP67 보호 등급으로 뛰어난 내구성에 최적화된 맞춤형 시스템 가용성 보장
강력하고 위생적: 스테인리스 스틸 센서로 안전한 측면
33C /35C 시리즈
안정적이고 경제적인 생산 및 포장 공정을 보장하려면 시스템에 사용되는 센서가 안정적으로 기능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있어야 합니다. 위생에 민감하거나 습기가 많은 환경, 가혹한 생산 환경에서는 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서가 완벽한 선택입니다.
위생 설계로 구성된 33C 시리즈와 견고한 워시다운 사양이 특징인 35C 시리즈의 새로운 센서 포트폴리오와 만나보세요.
사용 시 이점
- 예를 들어 필름 투과, 투명 유리 감지, 멀티 트랙 컨베이어 시스템 등 포장 공정에 특화된 솔루션을 갖춘 광범위한 포트폴리오를 통해 다양한 적용 분야에 적용 가능
- 식품 직접 접촉 승인을 획득한 하우징 재질(FDA 기준 준수)
- Power PinPoint ® LED 덕분에 간편한 시운전 및 정렬 가능
내부 물류 및 포장 공정을 비롯해 자동차 산업 전반을 아우르며 유무 감지
5B 시리즈
자동화된 프로세스에서 존재 유무 확인을 수행할 때 센서 시스템은 다양한 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 특히 여러 개의 센서를 설치해야 하는 경우가 많아 설치, 정렬, 조정 등의 센서 취급 과정도 빠르고 간단하게 진행되어야 합니다.
Leuze는 바로 이러한 요구 사항에 맞추어 최적화된 차세대 센서 라인업을 개발했습니다.
5B 시리즈. 놀라울 정도로 경제적임. 최적의 성능과 편리성 제공.
사용 시 이점
- 매우 콤팩트한 하우징(치수 W x H x L): 11mm x 32.4mm x 20mm)
- 모든 방향에서 볼 수 있는 360° 디스플레이 LED 덕분에 설치 및 상태 확인이 간편하며, 가시성이 뛰어난 균일한 광점으로 신속한 정렬이 가능합니다.
- 반사체, 수축 포장 자재, 유광 물체를 안정적으로 감지
- (케이블) 배선의 극성 반전을 통해 Light/Dark-on 전환 오조작 방지 실현
위생에 민감한 생산 및 포장 공정 내 감지 작업을 위한 소형 하우징 기반의 스테인리스 스틸 시리즈
53C/ 55C 시리즈
식품이나 의약품을 가공, 충전, 포장할 때는 시스템의 위생과 세척에 높은 요구사항이 적용됩니다.
53C 및 55C 시리즈로 구성된 Leuze의 스테인리스 스틸 센서 플랫폼은 위생 요구 사항이 엄격한 적용 분야용으로 특별히 개발된 제품입니다. 모든 하우징 재료는 FDA 기준을 준수하여 식료품과 직접 접촉할 수 있도록 승인되었습니다. 따라서 식품 가공 및 포장 공정의 안전성이 향상됩니다.
사용 시 이점
- 워시다운(wash-down) 및 위생 구역(위생 설계)에서 사용하기 위한 2가지 하우징 디자인
- 매끈한 표면의 고품질 V4A(AISI 316L) 스테인리스 하우징과 유리가 없는 렌즈 커버(긁힘 방지 특수 코팅된 PMMA+ 소재)로 박테리아 침투 방지
- 내열성 및 내화학성(ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트되고 인증됨)
- IO-Link 인터페이스로 간편하게 구성 및 상태 모니터링 작업 수행, IO-Link를 통해 측정값 출력 및 전자식 감지 범위 설정을 수행할 수 있는 모델
합리적인 가격 대비 최적화된 성능.
36 시리즈
신뢰할 수 있는 물체 감지는 여전히 플랜트 엔지니어링에서 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위한 핵심 요소입니다. 특히 내부 물류, 포장 기술, 자동차 산업에서 감지해야 하는 물체는 센서 기술에 대한 요구 수준이 가장 높습니다.
Leuze의 36 시리즈 센서는 합리적인 가격 대비 최적화된 성능을 제공합니다. 다양한 작동 원리와 뛰어난 신호 처리가 결합되어 까다로운 적용 분야에서도 탁월한 안정성을 보이며 물체를 감지합니다. 고성능 예비 능력을 통해 먼 거리에 있는 물체를 감지하거나 더 가까운 거리에 있는 간섭이나 오염원을 보상할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 매우 넓은 감지 범위 덕분에 엄격한 적용 분야에서도 충분한 작동 여력과 안정적인 감지율을 확실하게 보장합니다
- 효율적인 비용으로 뛰어난 성능 지원
- 다양한 연결 방법을 활용하여 간편한 설치 가능(케이블, M12 커넥터 또는 M12 커넥터형 케이블)
품목 목록
- 시리즈: 46C
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0.005 ... 3 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 5B
- 작동원리: 반사 원리
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 5B
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0.002 ... 0.1 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 5B
- 작동원리: 배경 억제 거리 센서
- 최대감지범위: 0.05 ... 1.2 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 5B
- 작동원리: 배경 억제 거리 센서
- 최대감지범위: 0.05 ... 1.2 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 55C
- 작동원리: 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
- 최대감지범위: 0.02 ... 0.45 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 20 slim
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0 ... 1 m
- 디자인: 큐빅형
- 시리즈: 20 slim
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0 ... 1 m
- 디자인: 큐빅형