컬러 마크 센서
까다로운 색상 인식 및 분류 작업을 위한 센서 기술
컬러 센서는 물체의 색상이나 인쇄 마킹을 감지하고 이를 설정된 참조값과 비교합니다. 특수 반사 확산 센서는 판독 기준으로 색상을 사용해야 하는 경우에 쓰입니다. 컬러 센서는 화상 처리 시스템에 비하여 비용 효율적이고 컴팩트한 대안이며 다양한 산업 분야에 적합합니다. 여기에는 기계 공학뿐만 아니라 자동차, 플라스틱, 제약 및 포장 산업이 포함됩니다.
컬러 센서는 색상이 있는 표면을 감지, 검사 및 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 그 결과는 스위칭 신호 또는 IO-Link 인터페이스를 통한 RGB 색상 값으로 제어 장치로 출력됩니다.
새로운 CRT 648 컬러 센서: 작동이 쉽고 범용으로 사용 가능
대형 LC 디스플레이를 갖추고, 견고한 다이캐스팅 아연 하우징이 적용된 새로운 CRT 648 시리즈 컬러 센서는 작동이 쉽습니다. 거리에 영향을 받지 않는 색상 인식, 특수 광택 억제 및 사전 설정 가능한 7가지 색상 덕분에 강력한 센서를 유연하게 사용할 수 있습니다. 이 제품은 다음과 같은 다양한 용도에 최적화되어 있습니다. CRT 648-32.G는 편광 필터가 내장되어 있어 광택이 있는 표면을 감지하는 데 이상적입니다. 예를 들어 인쇄 마킹이나 작은 물체를 감지하기 위해 작은 광점이 필요한 경우 CRT 648-60 파생 모델이 유용합니다. 센서를 물체에서 더 멀리 장착해야 하는 경우 CRT 648-150 컬러 센서는 특히 넓은 작업 영역을 제공합니다.
장점
- 최대 150mm의 감지 범위와 최대 7가지 색상 설정으로 폭넓게 사용 가능
- 내장 디스플레이 또는 IO-Link를 통한 간단한 작동 및 매개변수화
- 용도에 최적화된 새로운 파생 모델
- 광택 억제 기능을 활용하여 광택이 있는 표면 감지
- 자동 보정 기능을 갖춘 새로운 밝기 평가 기능을 통해 최대 65mm까지 물체 안내 또는 거리에 영향을 받지 않는 색상 인식에서 큰 공차가 허용됩니다.
- 3개의 이진 코드 출력을 사용하여 최대 7개의 색상을 평가할 수 있습니다.
- IP67 및 IP69 보호 등급의 견고한 다이캐스팅 아연 하우징과 ECOLAB 인증에 힘입어 까다로운 환경에서 사용할 수 있도록 최적화했습니다.
주요 특장점
간단한 작동: 빠른 티칭 과정과 7가지 색상 설정
새로운 CRT 648 컬러 센서는 키패드가 있는 대형 내장 LC 디스플레이로 쉽고 직관적으로 작동할 수 있습니다. 스위칭 출력 상태, 현재 색상 값 출력 또는 신호 품질을 선택하는 대로 표시할 수 있습니다. 하나의 시스템에서 서로 다른 파생 제품을 테스트하는 경우 최대 7개의 색상 설정을 센서에 저장하고 동시에 테스트할 수 있습니다. 넓은 감지 범위는 더 많은 가능성을 열어줍니다. 이는 하나의 센서를 다양한 작업에 쉽게 사용할 수 있어, 변동 증가에 대해 유연성을 보장하고 추가 센서 및 설정 시간으로 인한 비용을 줄이는 유연성을 보장한다는 것을 의미합니다.
까다로운 조건을 포함하여 미묘한 색상 차이도 감지합니다.
광택이 있는 물체는 항상 광학 센서가 감지하기 어렵습니다. 새로운 CRT 648-32.G 컬러 센서에는 안정적인 광택 감지를 위한 편광 필터가 장착되어 있습니다. 센서로부터의 거리에 따라 물체의 밝기를 평가하는 것은 또 다른 색상 인식 문제를 야기합니다. CRT 648 컬러 센서의 자동 보정 기능을 통한 밝기 평가는 최대 65mm까지 안정적이고 거리에 영향을 받지 않는 색상 감지를 가능하게 합니다.
IO-Link를 통한 투명성 및 원격 액세스
새로운 CRT 648 시리즈 컬러 센서는 케이블을 통해 티칭하여 원격으로 또는 IO-Link를 통해 설정할 수 있어 훨씬 더 편리합니다. IO-Link를 통해 형식 변경을 크게 단순화할 수 있으며 센서에서 추가 데이터를 기록할 수 있습니다.
프로세스 개요:
- 스위치 온/오프 지연 및 펄스 억제를 위한 광범위한 타이머 기능
- 내부 물체 카운터를 통해 항상 정확한 생산 수치 파악
- 실시간 신호 정보를 IO-Link를 통해 RGB 색상 값으로 출력
- 온도, 신호 품질, 스위칭 작동과 같은 추가 진단 데이터
어플리케이션
식품 포장의 최종 검사
요구 사항:
포장 시스템에서 시리얼 그릇을 포장 박스에 넣기 전에 시리얼 그릇의 색상을 확인해야 합니다. 그릇은 종류에 맞게 포장해야 하므로 매번 동일한 색상이 컨베이어 벨트에서 나오도록 해야 합니다.
해결책:
새로운 CRT 648 컬러 센서는 최대 7가지 색상을 학습시킬 수 있습니다. 이 제품은 큰 광점을 가지고 있으며 포장 및 커버의 색상을 모두 안정적으로 감지합니다. 이러한 방식으로 부정확하거나 결함이 있는 물체를 확실하게 구별할 수 있습니다. 최대 150mm의 넓은 감지 범위는 다른 형식으로 전환하는 경우에도 안정적인 감지를 보장합니다.
의약품 포장에서 약병 모니터링
요구 사항:
의약품 패키징의 품질 요구 사항은 높습니다. 예를 들어 캡이 없는 불량 약병은 컨베이어 벨트에서 감지하여 빼내야 합니다. 고광택 약병 캡은 센서가 다루기에 까다롭습니다.
해결책:
광택 억제 기능이 있는 CRT 648 컬러 센서는 고광택 약병 캡을 감지하는 동시에 공정 안정성을 보장합니다. 대형 LC 디스플레이 덕분에 센서를 빠르고 쉽게 작동하고 조정할 수 있습니다.
자동차 제조의 자동 검사
요구 사항:
자동차 산업에서 후미등 색상은 조립 스테이션에서 자동으로 점검합니다. 두 가지 공정 단계에서 다음을 수행해야 합니다. 첫 번째 공정 단계에서는 커넥터 색상을 테스트해야 하며, 이에 따라 다양한 테스트 프로그램이 실행됩니다. 이 용도에서 두 번째 단계는 후미등의 조명 색상과 강도를 평가하는 것입니다. 주변 조명과 작업 스테이션 직원 모두 감지를 방해해서는 안 됩니다.
솔루션:
첫 번째 공정 단계에서 CRT 648 컬러 센서가 커넥터의 색상을 확인합니다. 또 다른 CRT(648)는 후미등의 광원색과 강도가 적절한지 확인합니다.
판지 상자 포장/밀봉을 위한 밴딩기
요구 사항:
다양한 판지 상자 포장 제품이 컨베이어 벨트로 이송됩니다. 판지 상자 색상과 일치하도록 적절한 밴딩을 자동으로 선택해야 합니다.
해결책:
CRT 648 시리즈 컬러 센서는 판지 상자 색상을 감지하고 정보를 밴딩기로 전송합니다. 이를 통해 시스템에서 적절한 끈 색상을 선택할 수 있습니다.
Technical features
| Feature | CRT648-32.G/L44-M12 | CRT648-60/LT-M12 | CRT648-60/L44-M12 | CRT648-150/LT-M12 | CRT648-150/L44-M12 |
| Housing material | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc |
| Operating range | 18 … 32 mm | 18 … 60 mm | 18 … 60 mm | 20 … 150 mm | 20 … 150 mm |
| Light spot size | 6x6 mm @ 25 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 8x8 mm @ 60 mm | 8x8 mm @ 60 mm |
| Number of colors | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Number of switching ouptputs | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Switching output | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) |
| Switching input | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) |
| Switching frequency configurable | 3 … 500 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz |
| Ambient temperature (operation) | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C |
| IO-Link data-output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output |
| Protection class | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 |
| Certification | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA |
| Connection | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) |