근접 센서
Leuze 포트폴리오에는 이미 고객에게 수백만 번 입증된 다양한 디자인의 광범위한 표준 및 특수 센서가 포함되어 있습니다.
특히 내구성이 강한 일체형 스테인리스 센서, 확장된 스위칭 거리의 센서협소한 설치 공간을 위한 소형 센서는 까다로운 어플리케이션에 적합하다고 입증되었습니다.
IO-Link 표준 v1.1.4을 지원해 드리는 유도형 센서
IO-Link 인터페이스를 통해 센서를 자동화 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 갖춘 유도형 근접 스위치는 작동, 매개변수화 및 모니터링(상태 모니터링)이 간편합니다. 이 제품은 표준 I/O 모드(SIO) 및 IO-Link 모드 모두에서 작동할 수 있으며 최대한의 유연성을 제공합니다.
구성 옵션:
- 스위칭 거리 및 히스테리시스 설정
- 특별한 용도를 위한 타이머 기능
- 온도 알람 및 주파수 모니터링과 같은 고급 작동 방식
사용 시 이점
SIO 모드가 기본 모드이나 IO-Link 마스터에 연결하면 IO-Link 모드가 자동으로 켜지므로 마스터를 통해 센서를 작동하고 구성할 수 있습니다. 이러한 구성된 설정은 센서를 분리한 후에도 유지됩니다.
- 장비 가동 중단 방지: 센서의 지속적인 상태 모니터링을 통해서 생산 공정에 차질이 생기기 전에 오류를 감지해 드립니다.
- 신속한 사후 관리: 장비 오류를 즉시 식별하여 센서 교체 속도를 크게 가속화됩니다.
산업 자동화를 위하여 뛰어난 비용 효과를 갖춘 유도형 센서
새로운 IS D Eco 시리즈 유도형 센서에서는 여러 가지의 산업 분야에서 금속 물체를 비접촉식으로 감지할 수 있는 범용적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공해 드립니다. 포트폴리오에는 매립형 및 비 매립형 설치 변형의 원통형 디자인 M8, M12, M18 및 M30이 있습니다. 이 센서는 외부 나사산 덕분에 설치가 간편하며 UL 인증을 받아 국제 표준 요구 사항을 충족하기 위해서 UL 인증을 받은 상태입니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 IS D 시리즈는 많은 센서를 사용하는 프로젝트를 위한 비용 효과적인 솔루션입니다.
사용 시 이점
- 다양한 산업 분야의 광범위한 적용 분야에 적합합니다
- 효율적인 비용으로 뛰어난 성능 지원
- 최대 2배의 스위칭 거리
- 외부 나사산이 있는 일반적인 원통형 디자인
- 다양한 어플리케이션을 위한 강력한 휨 방지 기능(케이블 변형용)
- UL 인증
원거리 감지 범위를 사용한 유도형 센서: 최대 40mm의 스위치 거리용
근접 센서라고도 부르는 유도형 센서는 단거리에서 금속 물체를 안정적으로 감지합니다. 새로운 유도형 센서는 기존 센서보다 최대 3배 더 긴 감지 범위를 제공합니다. 따라서, 본 센서는 설치 공간이 좁은 상태이거나, 거리가 멀거나 공차가 큰 적용 분야에도 적합한 적용 대상인 것입니다. 예를 들면 부정확한 상태의 정렬이나 기계적인 유격 또는 진동을 가진 경우에도 적합한 적용 대상인 것입니다.
IS 200MM.2라는 모델명의 강력한 센서는 니켈 도금 황동으로 제작되었으며 원통형 M12, M18, M30 하우징으로 제공해 드립니다. 이 센서는 높은 기계식 스트레스가 발생하는 상황에서도 사용할 수 있으며, 높은 정확도를 갖춘 측정 및 가격 대비 우수한 성능으로 반복 정밀도를 제공합니다. 최대 40mm의 스위칭 거리를 사용하여 본 센서는 해당 용도에 따라서 입형 또는 비 매입형으로 설치하실 수 있는 것입니다. 본 센서들은 기존의 유도형 제품 포트폴리오를 확장하는 것입니다.
사용 시 이점
- 금속 물체에 대한 비용 효과적인 감지
- 높은 스위칭 거리는 더 큰 공차를 가진 기계 컨셉을 가능하게 하는 것입니다
- 물체와 더 먼 거리에 센서를 설치하여 충돌 감소
- 보관 비용 절감: 센서 모델은 여러 가지의 범위에서 사용 가능합니다.
- 강력한 디자인: 먼지 또는 진동이 있는 열악한 환경에서 사용
- 여러 가지의 적용 분야에 맞는 장착 옵션: 준매립형 및 비 매립형
- 최대 70°C의 온도 범위
품목 목록
- 시리즈: 118
- 디자인: 원주형, 18 mm
- 유형제한감지범위Sn: 16 mm
- 전압형식: DC