CR90-1050M/M12

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 567960

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
MLC520R90-1050H
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68012910
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 90 mm
  • 유형: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
품목 번호: 68012910
MLC500T90-1050H
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68010910
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 20 m
  • 분해능: 90 mm
  • 유형: 4, IEC/EN 61496
품목 번호: 68010910
HS 번호 85365019
진단 소프트웨어 - COMPACT DIAG V1.9 - zip
사용자 매뉴얼 - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
조작 지침 - pdf