IS C30MM/2NO-30N

근접 센서

제품 번호: 50146265

Icon
시리즈 C30
전형적인 제한 감지 범위 Sn 30 mm
Sa 감지 범위 0 ... 24.3 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 15 %, 전체 작동 온도 범위를 통해
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %, UB = 20 ~ 30V DC, 주변 온도 Ta = 23°C ± 5°C에서
스위칭 히스테리시스 15 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 100 Hz
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 회색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.3 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 39 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 금속
금속 하우징 동-니켈 합금
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
순중량 0.192 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
고정 방식 마운팅 스레드
표준 측정판 90 x 90mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.4
스테인리스 0.75
구리 0.45
황동 0.35
강철 Fe360 1
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf