L300-M31M12B8-SLM24-KYPB-UCA

안전 잠금장치

제품 번호: 50132213

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
L300-M31M12B8-SLM24-PB-UCA
안전 잠금장치
품목 번호: 50132217
  • 시리즈: L300
  • 해제장치: 보조해제
  • 액추에이터용티치입력부: 아니요
  • 작동원리: 폐쇄회로원리-비활성화된전자석에서액추에이터잠김
품목 번호: 50132217
시리즈 L300
기능 ENISO14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 4)
비상 해제 센서
자물쇠가 포함된 보조 해제
작동 원리 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) 최대 e 포함, EN ISO 13849-1
MTTFd 1,883 년, EN ISO 13849-1
PFHD 8.07E-10 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
DC High
코딩 단계 높음, EN ISO 14119
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
상호 연결 방식 단독 연결
접점 어셈블리 OSSD
조작 모드 안전문이 닫혔고 잠겼을 때 안전 출력 활성
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
액추에이터용 티치 입력부 아니요
기능 전자석 입력신호 활성화
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 신호 출력 보호 장비 닫힘
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 신호 출력 보호 장비 잠김
연결 1 개수
기능 PLC와 연결
전원 공급
접점 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40.4 mm x 233.5 mm x 40 mm
하우징 재료 금속
하우징 색상 회색
고정 방식 통로 마운팅으로
케이블 인입부 측면 아래에서부터
해제 장치 비상 해제 센서
자물쇠가 포함된 보조 해제
스위치 타입 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, EN ISO 13849
시동 속도 0.001 ... 0.5 m/s
고정 방식 스프링 장력
고정 작동 스프링
고정력, 최대 7,500 N
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 빈도, 최대 600 시간당, IEC 60947-5-1
액추에이터, 외부 AC-L300-UCA, 고유 코드
추출력, 액추에이터 잠금 해제 30 N
보장된 스위칭 거리 Sao 2 mm
보호된 정지 간격 Sar 4 mm (액추에이터 잠기지 않음)
10mm(액추에이터 잠김)
액면 스위칭 거리 Sn 2.5 mm
반복 정밀도 ≤ 10 % Sn
최대 스위칭 주파수 1 Hz
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
IP 69K
인증 ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
3D-CAD 모델 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV SÜD - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf