PRK 46B/7D-S12

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50103080

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK49C.UC1/TS
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50127421
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.1 ... 24 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50127421
시리즈 46B
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.05 ... 15 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.05 ... 18 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
공급전압 점검 UB 21.6 ... 26.4 V, DC
개방회로 전류 0 ... 30 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 20 Hz
응답 시간 25 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf