커버 후드
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
AC IVS 1048-IR
커버 후드
품목 번호:
50149117
- 상품종류: 적외선에대한대역필터가있는커버후드
- 적합한적용대상:: IVS 1000i&DCR 1000i
- 외부직경: 11.8 mm
- 전송: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
커버 후드
품목 번호:
50149116
- 상품종류: 확산판
- 적합한적용대상:: IVS 1000i&DCR 1000i
- 외부직경: 17 mm
- 전송: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
커버 후드
품목 번호:
50148551
- 상품종류: 초점위치조정공구로사용되는커버후드
- 적합한적용대상:: IVS 1000i&DCR 1000i
- 외부직경: 45 mm
AC IVS 1048-POL
커버 후드
품목 번호:
50148550
- 상품종류: 교차형편광필터가있는커버후드
- 적합한적용대상:: IVS 1000i&DCR 1000i
- 외부직경: 45 mm
- 전송: 40 %
AC IVS 1048-RED
커버 후드
품목 번호:
50148549
- 상품종류: 적색광에대한대역필터가있는커버후드
- 적합한적용대상:: IVS 1000i&DCR 1000i
- 외부직경: 11.8 mm
- 전송: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
상품 정보: 25. 5. 7.