접속 확장부
접점 확장 릴레이의 다양한 버전은 안전 릴레이나 안전 PLC와 함께 OSSD의 간단한 출력 확장이나 접점 추가에 적합합니다. 접속 확장부는 삽입형 스크루 클램프 또는 스프링 타입 터미널로 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
MSI-RM2B-01
안전 스위치
품목 번호:
547954
- 어플리케이션: 전자식 안전 출력부에서 무전위 릴레이 접점으로 신호 전환
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: EDM 통합을 위한 피드백 경로
- 접점: 2 상시 개방 접점/1 상시 폐쇄 접점
MSI-RM2B-02
안전 스위치
품목 번호:
547955
- 어플리케이션: 전자식 안전 출력부에서 무전위 릴레이 접점으로 신호 전환
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: EDM 통합을 위한 피드백 경로
- 접점: 2 상시 개방 접점/1 상시 폐쇄 접점
MSI-SR-CM42R-01
안전 릴레이
품목 번호:
50133014
- 어플리케이션: 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치
- 터미널종류: 나사 터미널
- 접점: 2 x (2 상시 개방 접점/1 상시 폐쇄 접점)
MSI-SR-CM42R-03
안전 릴레이
품목 번호:
50133015
- 어플리케이션: 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 접점: 2 x (2 상시 개방 접점/1 상시 폐쇄 접점)
MSI-SR-CM43-01
안전 릴레이
품목 번호:
50133026
- 어플리케이션: 안전 스위치용 확장 장치
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 근접 스위치의 모니터링
- 접점: 4 상시 개방 접점/3 상시 폐쇄 접점
MSI-SR-CM43-03
안전 릴레이
품목 번호:
50133027
- 어플리케이션: 안전 스위치용 확장 장치
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 근접 스위치의 모니터링
- 접점: 4 상시 개방 접점/3 상시 폐쇄 접점
상품 정보: 25. 5. 7.