릴레이
신뢰할 수 있는 안전 릴레이는 개별 안전 스위치 및 명령 장치를 기계와 시스템의 안전 회로에 통합하기 위해 최적의 솔루션을 제공합니다. 맞춤형 평가 장치뿐 아니라 2개 또는 3개의 해제 접점이 있어 범용으로 사용 가능한 평가 장치와 회전수/정지 모니터링을 위한 타임 딜레이 기능이 있는 장치도 사용 가능합니다. 릴레이는 삽입형 스크루 클램프 또는 스프링 타입 터미널로 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 23개의 제품이 검색됨
MSI-SR4B-01
안전 스위치
품목 번호:
547950
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
MSI-SR4B-02
안전 스위치
품목 번호:
547951
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
MSI-SR-LC31AR-01
안전 릴레이
품목 번호:
50133004
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링, 1채널 또는 2채널 구동
MSI-SR-LC31AR-03
안전 릴레이
품목 번호:
50133005
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링
MSI-SR-LC31MR-01
안전 릴레이
품목 번호:
50133006
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 수동식
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링
MSI-SR-LC31MR-03
안전 릴레이
품목 번호:
50133007
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 수동식
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 쇼트 모니터링
MSI-SR-LC21-01
안전 릴레이
품목 번호:
50133008
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
MSI-SR-LC21-03
안전 릴레이
품목 번호:
50133009
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
MSI-TRMB-01
안전 스위치
품목 번호:
547931
- 어플리케이션: IEC/EN 61496에 따른 싱글 라이트 빔 안전 센서 타입 4용 평가 장치
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 주기적인 기능 테스트
MSI-TRMB-02
안전 스위치
품목 번호:
547932
- 어플리케이션: IEC/EN 61496에 따른 싱글 라이트 빔 안전 센서 타입 4용 평가 장치
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 주기적인 기능 테스트
MSI-SR5B-01
안전 스위치
품목 번호:
547952
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 나사 터미널
- 기능: 이중 센서 모니터링, 쇼트 모니터링, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(E...
MSI-SR5B-02
안전 스위치
품목 번호:
547953
- 어플리케이션: 비상 차단 회로, 광전자식 보호 장비, 솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가), 위치 스위치...
- 재시동: 자동, 수동식
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 기능: 이중 센서 모니터링, 쇼트 모니터링, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(E...
상품 정보: 25. 5. 7.