광센서
시리즈 33C/35C

강력하고 위생적임: 스테인리스 스틸 센서로 안전한 측면
스테인리스 스틸 하우징의 가장 다양한 포토 센서 제품군
안정적이고 경제적인 생산 및 포장 공정을 보장하려면 시스템에 사용되는 센서가 안정적으로 기능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있어야 합니다. 위생에 민감하거나 습기가 많은 환경, 가혹한 생산 환경에서는 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서가 완벽한 선택입니다. 이들 센서는 습기, 세척제, 온도 변동, 먼지, 칩 또는 진동, 기계적 부하에 대한 높은 내성이 특징입니다.
위생적인 디자인을 갖춘 33C 시리즈와 강력한 세척 설계가 특징인 35C 시리즈로 구성된 새로운 센서 포트폴리오를 확인해 보세요. 광전 근접 센서, 투수광 및 반사판 포토 센서가 포함된 스테인리스 스틸 하우징의 두 가지 풀 시리즈에는 특히 까다로운 적용 분야를 위한 다양한 특수 센서도 포함되어 있습니다. 다양한 광원(Power PinPoint® LED, 레이저, 적외선), 광점 형상, 연결 유형이 포함된 광범위한 포트폴리오를 통해 포장 시스템, 공작 기계 또는 자동차 산업의 적용 분야를 안정적이고 경제적으로 해결할 수 있습니다.
시리즈 33C: 식품 산업의 위생 공정 전문가

시리즈 35C: 포장 공정, 자동차 산업, 공작 기계에 적합한 강력한 올라운더

사용 시 이점
- 모든 작동 원리(근접 센서, 투수광 센서 및 반사광 차단 장치)를 갖춘 스테인리스 스틸 하우징의 전체 시리즈 2종
- 예를 들어
필름 조사, 투명 유리 감지, 멀티 트랙 컨베이어 시스템 등 포장 공정을 위한 다양한 특수 솔루션이 포함된 광범위한 포트폴리오 덕분에 다양한 용도로 활용 가능 - 가혹하거나 위생에 민감한 적용 분야에서의 높은 내구성
- 매끄러운 표면(≤ 0.8 Ra)의 V4A(AISI 316L)의 스테인리스 스틸 하우징으로 제품 침전물 및 박테리아 침투 방지
- 모든 하우징 소재는 FDA 기준을 준수하여 식품과 직접 접촉할 수 있도록 승인됨
- 폭 넓은 인증으로 높은 신뢰성 제공: ECOLAB, Diversey, CleanProof+
- IP 69K 보호 등급으로 센서의 기밀성을 확인
- Power PinPoint® LED를 이용한 간편한 시운전 및 정렬
- 빠르고 쉬운 파라미터화, 진단 데이터, 예측 유지보수를 위한 IO-Link 인터페이스
- 손쉬운 설치: 스테인리스 스틸 하우징의 센서는 추가 외함이 필요하지 않음
- 모든 것을 단일 공급처에서 제공: 적합한 연결 케이블, 설치 부품, 반사판
주요 특장점
스테인리스 스틸 센서: 까다로운 환경 여건에서의 문제 해결사

"산업 현장에서는 가혹한 환경 조건에 플라스틱 하우징을 갖춘 센서를 설치하는 경우를 많이 볼 수 있습니다. 이러한 센서는 높은 위생 기준이나 기계적 요구 사항을 견디도록 특수 제작되고 구조적으로 복잡한 스테인리스 스틸 외함으로 보호됩니다. 당사의 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서에서는 이런 일이 필요하지 않습니다. 덕분에 설치 시 비용과 노력이 절감됩니다"라고 Leuze의 제품 관리자 Heidi Wacker는 이야기합니다.
가혹한 환경에는 완벽하게 매칭되는 솔루션이 필요합니다
기계와 시스템, 적절한 센서 기술에 대한 귀사의 요구 수준은 아주 높습니다. 당사의 센서는 완벽하게 매칭되는 솔루션을 제공합니다.

불침투성
시스템과 그 내부에 설치되는 센서는 고압 세척제로 자주 청소하게 됩니다. 센서는 청소 주기가 많으므로 수분과 습기에 지속해서 노출됩니다.
- 완벽하게 밀폐된 하우징
- 광학 커버 및 작동 요소용 확산 방지 소재
- IP 67, IP 68, IP 69K 보호 등급


열 요건
주변 온도와 청소 온도 사이의 변동 폭이 크면 센서에 높은 부하가 걸립니다.
- 기후 캐비닛에서의 센서 테스트
- 열충격 테스트(수조 고온-저온)
- IP 69K 인증의 일환인 증기 분사 테스트
- 온도 범위: -40°C~+70°C

기계 저항
가혹한 생산 환경에서 센서는 먼지, 깎아 낸 부스러기, 진동, 기타 기계적 스트레스에 노출됩니다.
- 완벽하게 밀폐된 하우징
- 강력한 하우징: 추가 하우징이 필요하지 않음
- 진동 및 충격 저항성
광점에 집중: Power PinPoint® LED

모든 것을 단일 공급처에서 제공: 연결 케이블, 설치 부품, 반사판
까다로운 환경에서는 센서뿐만 아니라 연결 케이블, 장착 부품, 반사판도 높은 수준의 요구 사항을 충족해야 합니다. 당사의 연결 케이블은 식품과 직접 접촉하도록 승인되었습니다(FDA 기준 준수 소재) 케이블은 IP 69K 보호 등급을 획득했으며 고압 세척기를 이용한 집중적인 세척 과정을 견딥니다(중요: 특수 조임 토크로 설치해야 함). ECOLAB 인증을 받았다는 것은 케이블이 강력한 세척제에 대해 내성을 갖췄음을 입증합니다. 위생 조건이 까다로운 산업 분야에 사용할 수 있도록 고안된 이 케이블 포트톨리오로는 M8, M12 및 2m, 5m, 10m 길이의 케이블이 준비되어 있습니다.

반사경
반사판 포토센서의 감지도는 반사판 종류에 따라 달라지기도 합니다. 고객의 모든 설치 조건에 맞출 수 있도록 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 하우징의 반사판과 여러 종류의 반사 테이프를 제공합니다. 고급 세그먼트의 반사판은 세정제에 대한 내성 때문에 식품 및 제약 산업에 사용되는 경우가 많습니다. 내화학성 플라스틱으로 만들어진 Solidchem 반사판도 내열성이 뛰어납니다. 확장된 세그먼트 반사판은 습도가 높거나 온도 차이가 큰 생산 현장에 적합합니다.

적용 분야
33C 및 35C 센서 시리즈는 식품 포장의 광범위한 적용 분야를 지원하도록 디자인되었습니다. 공정 단계에서 스테인리스 스틸 센서를 사용하면 시스템의 복잡성을 줄이고 항상 안전을 보장할 수 있습니다. 제품을 아직 포장하지 않은 포장 영역에서는 33C 시리즈 센서가 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 35C 시리즈 모델들은 집중적인 청소 주기와 기계적 부하를 견딜 수 있는 강력한 올라운더 제품으로 적합합니다. 광 스캐너, 투수광 포토 센서, 반사광 차단막은 두 시리즈에서 모두 사용할 수 있습니다. 이 제품군은 식품 포장 산업을 위해 디자인된 특수 작동 원리로 보완됩니다.

식품 컨베이어 기술에서의 박스 감지
요구 사항:
솔루션:

필름을 통한 제품 감지
요구 사항:
솔루션:
LS35CI.XXR super power 투수광 포토 센서는 금속화된 필름까지도 방사하고 내부의 물체를 안정적으로 감지합니다. 따라서 밀봉이 항상 올바른 위치에 적용됩니다. 스테인리스 스틸 센서는 완벽한 방수 기능을 갖추었으며 ECOLAB, Diversey, CleanProof+ 인증을 받았습니다.

중단된 개체 감지
요구 사항:
솔루션:

컨베이어 벨트 위에 있는 비포장 제품 감지
요구 사항:
솔루션:
DRT35C 동적 기준 센서는 컨베이어 벨트를 기준으로 하여 모든 제품을 감지합니다. 이 센서는 표면이 매끄러운 고품질 스테인리스 스틸 하우징(일반값 ≤ 0.8 Ra)을 갖추어 개방된 식품 위에 설치하기에 적합한 솔루션입니다. 스테인리스 스틸 하우징 덕분에 센서 외함을 추가할 필요가 없습니다.

컨베이어 벨트에서의 미포장 제빵 제품 감지
요구 사항:
솔루션:
PRK 35C 광전 반사 스위치는 이러한 감지 작업을 위해 디자인되었으며 빛나는 물체도 안정적으로 감지합니다. 고품질 스테인리스 스틸 하우징은 기계적 부하에도 강력하며 강도 높은 세척 주기를 견딥니다.

무균 충진 시스템에서 병 감지하기
요구 사항:
솔루션:
PRK33C.PPTT3 광전 반사 스위치는 투명한 물체를 감지하기 위해 개발되었습니다. 스테인리스 스틸 센서는 위생적으로 디자인되었으며, 무균 충전 및 기타 식품 및 제약 산업의 멸균 생산 환경에서 투명한 병을 감지하는 데 가장 적합합니다. 매끄러운 하우징은 특히 설치용 구멍이 없어 침전물이 방지됩니다. 센서는 마운팅 스피곳을 사용하여 기밀로 설치됩니다.

카톤 피드 감지하기
요구 사항:
솔루션:
HT 35C.PP 광 스캐너는 배경 억제 기능이 있으며, 위치를 정밀하게 조정하고 존재 유무를 확인하는 데 가장 적합합니다. Power PinPoint® LED 기술은 스택 감지에 있어 높은 정밀도를 보장합니다. 균일한 광점의 크기는 센서의 감지 범위 전체에 걸쳐 일정합니다.

자동차 산업에서 그리퍼 로봇 제어를 위한 존재 유무 확인
요구 사항:
솔루션:
Power PinPoint® LED를 갖춘 PRK35C 반사판 포토 센서는 높은 예비 광출력과 간편한 시운전이 특징입니다. 이 포토 센서는 빛나는 물체도 아주 안정적으로 감지합니다. 강력한 스테인리스 스틸 센서는 가혹한 생산 환경에서 최적의 선택입니다.

존재 유무 감지
요구 사항:
솔루션:
Power PinPoint® LED를 갖춘 LS35C 투수광 포토 스위치는 금속판을 정밀하게 감지합니다. 스테인리스 스틸 하우징은 강력하고 충격에 강하며 금속 산업의 가혹한 환경 조건과 기계적 부하에 특히 강합니다.
기술적 특징
Leuze 스테인리스 스틸 센서 개요
파라미터 | PRK33C / PRK35C | LS/LE33C / LS/LE35C | LS/LE33CI LS/LE35CI |
HT33C / HT35C | DRT35C / DRT33C DRT35C.R / DRT33C.R |
기능 원리 | 반사판 포토 센서 | 투수광 포토 센서 | 필름용 투수광 포토 센서(고전력 및 초전력) | 배경 억제 기능이 있는 난반사 포토 센서 | 동적 참조 스캐너 |
하우징 디자인 및 치수(WxHxD) | 시리즈 33C: 위생적인 디자인(18.8 x 52.8 x 32.4mm) 35C 시리즈: 세척식(wash-down) 디자인(18.8 x 52.8 x 32.4mm) |
||||
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L) | ||||
광원 | Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) | Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) | LED, 적외선(860nm) | Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) | 적색 레이저(645nm) |
적색 레이저(650nm, 레이저 등급 1) | 적색 레이저(650nm, 레이저 등급 1) | ||||
스위칭 주파수 | 1,500Hz(Power PinPoint® LED) | 1,500Hz(Power PinPoint® LED) | 100Hz(적외선) | 1,000Hz(Power PinPoint® LED) | 750Hz(티치 2 및 3) 500Hz(티치 1) |
2,500Hz(레이저) | 2,500Hz(적색 레이저) | 300Hz(DRT33C.R/DRT35C.R) | |||
감지 범위 | 0.05~ 14m(Zweilinser Power PinPoint® LED) | 0~25m(Power PinPoint® LED) | 180m 고파워(적외선) 340m 초파워(적외선) |
0~ 1200mm(Power PinPoint® LED) | 0.05~0.15m |
0~5m(오토콜리메이션) | 0~ 600mm(XL 광점) | 0.08~0.4m(6팩 감지) | |||
0~3m(투명 물체 감지) | 5~ 600mm(레이저) | ||||
0~ 20m(레이저 Zweilinser) | |||||
IO-Link | V1.1(COM2) | V1.1(COM2) | V1.1(COM2) | V1.1(COM2) | V1.1(COM2) |
설정 방식 | 멀티턴 포텐셔미터, 티치 버튼(단일 렌즈), 270° 포텐셔미터(레이저) | - | 270° 포텐셔미터 (LE, LS 고파워) | 멀티턴 스핀들 | 티치 버튼 |
온도 범위 | -40~+70°C | -40~+70°C | -40~+70°C | -40~+70°C | -40~+70°C |
보호 등급 | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
인증 | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey |
연결 | M8 (SR33C) M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C) |
M8 (SR33C) M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C) |
M8 (SR33C) M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C) |
M8 (SR33C) M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C) |
M8 (SR33C) M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C) |
시리즈 5B

비용 대비 효율이 뛰어난 센서
신제품 5B 시리즈로 내부 물류 및 포장 공정, 자동차 산업에서 존재 유무 모니터링
자동화된 프로세스에서 존재 유무 확인을 수행할 때 센서 시스템은 다양한 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 특히 여러 개의 센서를 설치해야 하는 경우가 많아 설치, 정렬, 조정 등의 센서 취급 과정도 빠르고 간단하게 진행되어야 합니다. 따라서 시스템을 비용 효율적으로 시운전하려면 한편으로는 표준화, 다른 한편으로는 고객의 개별 요구에 맞춘 센서 조정이 아주 중요합니다.
Leuze에서는 이러한 요구 사항에 정확히 부합하는 최적화된 센서 세대인
새로운 5B 시리즈를 개발했습니다. 놀라울 정도로 경제적임. 최적의 성능과 편리성 제공
사용 시 이점
- 유연한 사용: 모든 작동 원리를 갖춘 다양한 제품이 각각 동일하고 설치 호환 가능한 하우징에 들어 있음. 개별 적용 분야에 따라 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서, 난반사 센서 중 적합한 센서 선택 가능
- 하우징: 새로운 더 콤팩트한 하우징(치수 너비 x 높이 x 길이): 11mm x 32.4mm x 20mm) – 이전 시리즈와 호환되는 장착 – 좁은 설치 여건에 적합. 보호 등급 IP 67 및 ECOLAB 인증 획득
- 장착 및 설치: M3 나사산이 있는 금속 인서트 덕분에 빠른 장착과 쉬운 설치 가능
- 시운전: 360°를 확인할 수 있는 디스플레이 LED로, 설치가 간편하고 상태 표시가 선명합니다. 균일하고 눈에 잘 띄는 광점을 통해 신속한 정렬 가능
- 최적의 구성: 사용하기 쉬운 포텐셔미터를 통한 간편한 조정 및 적용 분야 대응
- 난반사 물체의 안정적인 감지: 반사, 수축 포장, 유광 물체 감지에 최적화된 성능 제공
- 전기 연결: 다양한 연결 옵션(예: 케이블, M8 플러그, 피그테일 등)이 있으므로 개별 고객의 요구 사항에 맞춰 조정 가능
- 스위칭 주파수: 뛰어난 성능과 예비 광출력을 위해 스위칭 주파수가 투수광 포토 센서의 경우 최대 900Hz로, 광전 근접 센서의 경우 최대 1,000Hz로 향상됨
- 조작 방지: (케이블) 배선의 극성 반전을 통해 라이트/다크 스위칭이 조작 방지됨
사용 가능한 작동 원리:

반사판 포토 센서

투수광 포토 센서

난반사 포토 센서
주요 특장점

비용 효과적인 설치
컨베이어 라인에 설치할 센서 개수가 많아질수록 설치와 시운전에 드는 시간 및 비용과 관련된 경제성 측면은 더욱 중요해집니다.
두 개의 편리한 M3 금속 나사를 사용하는 지능적이고 간단한 설치 컨셉이므로 사용자가 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.
작고 콤팩트한 하우징 디자인 덕분에 좁은 설치 환경에서도 쉽게 통합할 수 있습니다.
고객의 선호나 현장의 설치 여건에 따라 M8 커넥터, 케이블, 피그테일 커넥터 등 다양한 연결 모델을 사용할 수 있습니다.

빠르고 쉬운 시운전 및 조정
360°를 확인할 수 있는 디스플레이 LED로, 설치가 간편하고 상태 표시가 선명합니다. 눈에 잘 띄는 광점을 사용하여 센서를 간단하게 정렬할 수 있으므로 시간이 절약되고 비용도 절감됩니다. 신제품 5B 시리즈에는 포텐셔미터도 함께 제공되므로 센서를 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 따라서 센서를 적용 분야의 변화하는 여건에 맞춰 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. 또한,
배선 작업을 통해 무단 조작을 방지하는 방식으로 스위칭 출력부의 라이트/다크 스위칭을 실행할 수 있습니다.

난반사 특성이 있는 물체도 안정적으로 감지
컨베이어 및 창고 시스템에서 팔레트, 판지 박스, 기타 용기가 필름으로 랩핑되는 경우가 많은데, 이러한 경우 센서 기술이 어려움을 겪을 수 있습니다. 신제품 5B 시리즈는 이러한 적용 분야에 최적화된 모델을 제공합니다. 이들 센서는 랩핑된 물체나 빛나는 물체도 안정적으로 스위칭할 수 있습니다.
적용 분야

재귀 반사 포토 센서로 내부 물류 영역에서 존재 여부 확인
요구 사항:
내부 물류 센터에서는 좁은 간격으로 밀집된 롤러 컨베이어 위로 다양한 용기와 상자가 운송됩니다. 일부 박스는 또한 수축 포장되어 있습니다. 모든 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 센서를 작동할 때 빠르고 쉽게 설치하고 정렬하며 조정할 수 있어야 합니다. 광점은 눈에 잘 띄어야 합니다.솔루션:
5B 시리즈의 새로운 센서는 콤팩트한 하우징 덕분에 서로 가까이 있는 롤러 컨베이어에 직접 설치할 수 있습니다. 설치 및 고강도 장착을 위해 M3 나사산이 있는 편리한 금속 인서트를 사용합니다. 균일하고 눈에 잘 띄는 광점과 360°를 볼 수 있는 디스플레이 LED 덕분에 빠르고 쉽게 정렬할 수 있습니다. 조정 작업은 포텐셔미터를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 수축 포장된 물체와 빛나는 물체를 감지하는 성능이 최적화되어 이러한 물체도 안정적으로 감지할 수 있습니다.
투수광 포토 센서를 이용한 패키징 기술 분야의 유무 감지
요구 사항:
한 식품 제조사에서 칩을 1차 포장재로 포장합니다. 그런 다음 포장물은 컨베이어 라인을 통해 계속 운송되는데 이를 안정적으로 감지해야 합니다. 광점은 눈에 잘 띄어야 합니다. 센서 상태는 2m 거리에서도 확인 가능해야 합니다.솔루션:
신제품 5B 시리즈 센서는 컨베이어 라인에 가로 방향으로 설치할 수도 있으며, 광점이 눈에 잘 보입니다. 밝은 360° 디스플레이 LED 덕분에 컨베이어 라인에서 거리가 있는 곳에서도 센서 상태를 항상 확인할 수 있습니다. 투수광 포토 센서를 선택하면 매우 높은 예비 광출력을 제공하여 까다로운 환경 조건에서도 감지 안정성이 높으며 시스템 중단 시간이 줄어든다는 이점이 있습니다. 신제품 5B 시리즈는 900Hz의 최적화된 스위칭 주파수도 제공합니다.
광전 근접 스위치를 사용한 내부 물류 내 존재 확인
요구 사항:
패키지는 분류 시스템에서 컨베이어 벨트를 통해 운송됩니다. 이때 패키지가 올바르게 채워졌는지 센서로 모니터링해야 합니다. 덜 채워졌거나 과도하게 채워진 박스는 배출되어야 합니다.솔루션:
HT 5B 광전 근접 스위치는 아래쪽 컨베이어 벨트를 주시하며 최대 1,000Hz의 빠른 스위칭 동작으로 박스와 그 내용물을 감지합니다. 조정 및 미세 조정은 간편하며 포텐셔미터를 통해 수행됩니다. 센서의 배경 억제 기능을 통해 물체만 감지되고 컨베이어 벨트는 억제됩니다.
배터리 셀 생산 시 광전 근접 스위치로 필름 찢어짐 감지
요구 사항:
리튬이온 배터리 셀 생산 시 롤에 감긴 구리나 알루미늄 포일이 복잡한 공정(캘린더링)을 거쳐 압착됩니다. 속도가 빠르고 불규칙하면 포일 웹이 찢어질 수 있습니다. 센서가 즉시 공정을 중지하는 데 사용되어 기계 손상을 방지합니다.솔루션:
배경 억제 기능이 있는 HT 5B 라이트 스캐너는 필름이 있는지 지속해서 모니터링하고 필름 찢어짐을 즉시 감지합니다. 이 스캐너는 매우 빛나거나 어두운 표면도 안정적으로 감지하며 콤팩트하게 디자인되어 아주 비좁은 설치 환경에도 적합합니다.기술적 특징
파라미터 | 반사판 포토 센서 | 투수광 포토 센서 | 난반사 포토 센서 |
스위칭 주파수 | 500 Hz | 900 Hz | 1,000 Hz |
감지 범위 | 6.5 m | 15 m | 400 mm |
광원 | 선명한 적색광 | 선명한 적색광, 적외선 | 선명한 적색광, 적외선 |
조작부 | 포텐셔미터 | - | 포텐셔미터 |
하우징 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11 x 32.4 x 20 mm | 11 x 32.4 x 20 mm | 11 x 32.4 x 20 mm |
하우징 소재 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 |
보호 등급 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
재료 호환성 | ECOLAB | ECOLAB | ECOLAB |
연결 | M8 / 케이블 / 피그테일 | M8 / 케이블 / 피그테일 | M8 / 케이블 / 피그테일 |
시리즈 53C/55C

위생에 민감한 생산 공정을 위한 새로운 센서 포트폴리오
시리즈 53C 및 55C: 생산 및 포장 공정의 감지 작업을 위한 소형 하우징의 새로운 스테인리스 스틸 시리즈 2종
식품이나 의약품을 가공, 충전, 포장할 때는 시스템의 위생 및 청소와 관련하여 아주 엄격한 요건이 적용됩니다.
생산 시스템뿐만 아니라 센서 등의 전자 장치 구성품도 일부는 강력한 세척제를 사용하는 집중적인 세척 주기, 소독 주기를 견뎌야 합니다. 특히 식료품과의 직접적인 접촉이 있는 적용 분야나 미포장 제품의 감지 작업에는 DIN EN 1672-2 표준('식품 가공 기계 -기본 개념- 일반 디자인 원칙')에 따른 위생적으로 디자인된 센서를 사용하는 것을 권장합니다. 이 센서 솔루션은 특별한 디자인, 세척제에 대한 내구성, 탁월한 기밀성이 특징입니다.
위생적인 디자인의 53C 시리즈와 세척식(wash-down)디자인의 55C 시리즈가 포함된 Leuze의 새로운 스테인리스 스틸 센서 플랫폼은 더욱 까다로운 위생 요구 사항을 갖춘 적용 분야를 위해 특별히 개발되었습니다. 두 센서 시리즈의 하우징은 까다로운 요구 사항을 견딜 수 있도록 고품질 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)로 제작하였습니다. 매끈한 스테인리스 스틸 표면(일반값 ≤ 0.8Ra) 덕분에 세척제가 닿자마자 즉시 방울져 떨어지고, 생산 시스템에 박테리아가 침투하지 못합니다. 디자인 단계에서는 유리 없는 광학 커버와 작동 요소를 완전히 밀폐하고 틈이 없도록 만드는 것에 중점을 두었습니다. 모든 하우징 재료는 FDA 기준을 준수하여 식료품과 직접 접촉할 수 있도록 승인되었습니다. 따라서 식품 가공 및 포장 공정의 안전성이 향상됩니다.
사용 시 이점
- 모든 작동 원리를 갖춘 두 가지 전체 시리즈: 특정 적용 분야 및 작업을 위한 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서, 스캐너
- 습한 구역(wash-down) 및 위생 구역(위생 디자인)에서 사용하기 위한 2가지 하우징 디자인
- 매끈한 표면의 고품질 V4A(AISI 316L) 스테인리스 하우징과 유리가 없는 렌즈 커버(긁힘 방지 특수 코팅된 PMMA+ 소재)로 박테리아 침투 방지
- IP69K 등급으로 안정적인 기능과 하우징의 완벽한 밀폐를 보장
- 내열성 및 내화학성(ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트되고 인증됨)
- FDA 기준을 준수하는 하우징 소재를 사용하여 식품과 직접적으로 접촉하는 적용 분야에 센서 사용 가능
- IO-Link 인터페이스로 간편하게 구성 및 상태 모니터링 작업 수행 및 IO-Link를 통해 전자식 스캐닝 범위 조정 및 측정값 출력을 수행할 수 있는 모델
주요 특장점

스테인리스 스틸 센서의 모든 부품은 위생에 민감한 영역에 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 이러한 영역은 특히 전자 부품에 가혹한 환경입니다. 그 이유는 고압 세척기와 강력한 세척제를 이용해 시스템을 정기적으로 세척하기 때문입니다. 또한 생산조와 세척조의 근무 교대 때문에 온도 변동이 큰 폭으로 발생하는데, 이 때문에 센서의 기능에 영향이 미쳐서는 안 됩니다.
- V4A(AISI 316L) 재질의 스테인리스 스틸 하우징은 완벽한 방진-방수 기능을 갖추었으며 IP67, IP68, IP69K 보호 등급을 획득했습니다.
- 특히 약 0.8Ra의 매끄러운 스테인리스 스틸 표면 덕분에 박테리아 침투가 방지됩니다
- 광학 커버(인듐 보호 층이 있는 스크래치 방지 및 확산 방지 플라스틱(PMMA+))는 유리가 없고 가혹한 세척 주기를 견디며 안정적인 작동을 보장합니다.
- 새로 개발된 제어 요소는 완전히 밀폐되어 틈이 없습니다
- 모든 재료가 식품과 직접 접촉할 수 있도록 승인됨(FDA 기준 준수)
- ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트되고 인증된 내화학성 및 내열성

세척식(wash-down)으로 디자인된 55C 시리즈는 생산 라인의 습한 영역에서 사용하기에 적합합니다. 특수하게 디자인되어 일반적인 모든 약품과 방법으로 시스템 전체를 철저히 청소할 수 있습니다. 광학 장치와 작동 요소의 확산 방지 기능 및 내화학성 재료가 틈새 없는 구조와 결합하여 박테리아의 침투가 방지됩니다. 밀폐형 하우징 기술과 넓은 온도 범위 덕분에 시스템을 여러 해 동안 안정적으로 운영할 수 있습니다.
53C 시리즈 센서는 제약, 화장품, 식품 산업 등 위생에 민감한 분야에서 사용하도록 디자인되었습니다.
기본 요소에 있어서 55C 시리즈를 기반으로 한 이 특별 개발품은 하우징을 디자인하면서 박테리아 침투를 방지하는 데 더욱 일관되게 초점을 맞췄습니다. 설치용 구멍이 없는 매끄러운 하우징 윤곽 덕분에 침전물이 줄어듭니다. 독특한 설치 컨셉으로 마운팅 스피곳을 통해 센서와 기계 사이의 기밀 연결이 보장됩니다.

소형 스테인리스 스틸 하우징에 장착된 두 센서 시리즈는 투수광 포토 센서, 반사판 포토센서, 광전 근접 센서의 모든 작동 원리를 포함합니다. 특수 적용 분야를 위해 개발된 다양한 모델이 생산 공정 및 포장 공정의 문제를 맞춤형으로 안정적이고 경제적인 방식으로 해결합니다.
특수 적용 분야를 위한 Leuze의 제품 주요 특징:
- 유리, PET, 필름 감지를 위한 반사판 포토 센서
- 소형 부품 감지를 위한 레이저 반사판 포토 센서
- 수성 액체 감지 및 충진 레벨 제어를 위한 투수광 포토 센서
- 빛나는 색상 구조의 물체를 감지하기 위한 배경 억제 및 작은 광점 기능을 갖춘 스캐너
- 투명한 물체와 개구부, 구멍, 컷아웃이 있는 물체를 감지하기 위한 배경 억제 및 길쭉한 라인 광점 기능이 있는 스캐너
- 배경 억제 및 전자식 스캐닝 범위 조정 기능이 있는 센서, IO-Link를 통한 측정값 출력
- 투명, 평면, 반사, 고광택 물체와 주사기 또는 앰플 트레이의 상단 레이어를 감지하기 위한 배경 억제 및 특수 V-옵틱스 기능이 있는 센서

55C 및 53C 시리즈의 센서는 IO-Link 인터페이스를 갖춰 원격 유지보수, 진단, 센서 구성 등을 이용한 혁신적인 기계 운영이 가능합니다. 이 시리즈의 센서는 IO-Link를 통해 파라미터를 설정하고 작동하며 정비(상태 모니터링)할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 포맷 변경도 훨씬 더 유연하고 경제적으로 수행할 수 있습니다.
특수 스캐너 모델은 전자식으로 조정할 수 있으며 특정 창 영역을 모니터링하기 위한 측정값 전송 기능을 갖추고 있습니다. 스캐닝 범위는 IO-Link를 통해 수치로 설정할 수 있습니다(Remote Set Distance). 기기 보정을 통해 원격 조정 시 높은 정확도를 얻을 수 있습니다. 결함이 있는 센서를 교체하는 경우 IO-Link를 이용해 기본 세팅을 새 장치에 전송할 수 있어 손실이 없으며 티치인 프로세스를 반복할 필요가 없습니다.
위생 적용 분야를 위한 케이블과 반사판
식품 및 제약 산업의 적용 분야를 위한 당사의 55C 및 53C 시리즈 센서 제품군은 적합한 케이블 솔루션과 반사판으로 보완됩니다.
특수 연결 케이블은 FDA 준수 소재(열가소성 엘라스토머(TPE), V4A 스테인리스 스틸)로 제작되어 식품과 직접 접촉하도록 승인되었습니다.
0.4Nm 또는 0.6Nm의 조임 토크로 케이블을 설치하면 IP69 등급을 획득합니다. 이는 케이블 솔루션이 액체, 먼지, 증기의 유입을 방지하고 고압 클리너를 사용한 강도 높은 청소 과정을 견딜 수 있음을 의미합니다. ECOLAB 인증을 받았다는 것은 케이블이 강력한 세척제에 대해 내성을 갖췄음을 입증합니다. 케이블은 -40°C~+105°C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
위생 조건이 까다로운 산업 분야에 사용할 수 있도록 고안된 이 케이블 포트톨리오로는 M8, M12 및 2m, 5m, 10m 길이의 케이블이 준비되어 있습니다.
반사경
반사판 포토센서의 감지도는 반사판 종류에 따라 달라지기도 합니다. 고객의 모든 설치 조건에 맞출 수 있도록 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 하우징의 반사판과 여러 종류의 반사 테이프를 제공합니다. 고급 세그먼트의 반사판은 세정제에 대한 내성 때문에 식품 및 제약 산업에 사용되는 경우가 많습니다. 내화학성 플라스틱으로 만들어진 Solidchem 반사판도 내열성이 뛰어납니다. 확장된 세그먼트 반사판은 습도가 높거나 온도 차이가 큰 생산 현장에 적합합니다.

적용 분야

소시지 슬라이서의 로딩 모니터링
요구 사항:
식품 산업에서는 소시지가 크고 긴 막대 형태로 공급된 후 절단기를 통해 얇은 슬라이스로 슬라이스됩니다. 기계에서 이송 중인 제품을 안정적으로 감지해야 그리퍼가 재료를 칼날 쪽으로 고르게 밀고 모든 절단 조각이 필요한 두께를 가질 수 있습니다.
솔루션:
위생적으로 디자인된 당사의 HT53C.S 광전 근접 스위치는 소시지 절단기로 공급되는 제품 이송을 안정적으로 모니터링합니다. 기계를 작동하기에 충분한 양의 재료가 공급되면 시스템이 자동으로 시작됩니다. 특히 작은 광점은 특히 다양한 색상의 물체에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 센서의 배경 억제 기능 덕분에 색상과 무관하게 제품을 안정적으로 감지할 수 있습니다.

절단되고 있는 제품의 앞 가장자리 감지
요구 사항:
산업용 절단기에서는 제품을 작은 단위로 자르고 나중에 포장하도록 트레이에 미리 나눠 놓습니다. 센서 시스템의 과제는 슬라이스된 제품의 앞쪽 가장자리가 약간의 측면 오프셋이 있는 컨베이어 벨트에 있는지 여부와 관계없이 동일한 전환 지점에서 안정적으로 감지해야 한다는 것입니다. 센서는 컨베이어 벨트 바로 위에 설치됩니다. 이 적용 분야에서는 치즈 또는 슬라이스 절삭물 위로 세척제 잔여물이 떨어지지 않도록 해야 합니다.
솔루션:
배경 억제 기능이 있는 HT53CL1.X 광전 근접 스위치는 긴 레이저 광점을 사용하여 제품의 앞면 가장자리를 감지하도록 최적화되었습니다. 라인 광점 덕분에 슬라이스된 제품이 컨베이어 벨트 측면에 떨어져 있어도 동일한 스위칭 지점에서 안정적으로 감지됩니다. 따라서 절단된 제품이 트레이 포장재에 적재될 때 깔끔하게 놓이고, 트레이 가장자리가 식품에 닿지 않으며, 기름 흔적이 이후 트레이의 위생적인 용접에 영향이 미치지 않도록 보장됩니다. 53C 시리즈 하우징은 드릴 구멍 없이 디자인되어 위생적인 적용이 가능하며 식품이 직접 접촉하는 적용 분야에 적합합니다.

액체 충진 시 충진 레벨 감지
요구 사항:
음료 산업에서는 필러를 사용하여 3리터 병에 물을 채웁니다. 모든 병의 충진 레벨은 정확히 같아야 하며, 덜 채워진 병이 없도록 해야 합니다. 모든 종류의 용기에 담긴 수성 액체의 충전 레벨을 안정적으로 감지하는 것은 센서가 수행해야 할 가장 까다로운 감지 작업 중 하나입니다. 여기에는 특히 강력한 센서 솔루션이 필요합니다.
솔루션:
LS55C.H2O 및 LE55C.H2O 투수광 포토센서는 수성 액체 감지 및 충진 레벨 모니터링용으로 개발되었으며 충진 절차를 안정적으로 중단시킵니다. 세척식(wash-down) 디자인의 55C 시리즈 스테인리스 스틸 송신기 및 수신기 시스템은 전송 용량이 크며 유색 용기 및 플라스틱 라벨이 부착된 용기와 함께 사용할 수 있습니다.
이 솔루션은 저울이나 유량계와 같은 값비싼 충진 제어 시스템을 대체할 수 있으며 간편하게 설치할 수 있습니다. 광학 축을 정확하게 정렬하는 것 외에는 제어 요소를 통해 추가 설정이 필요하지 않습니다.

병 채우기 중 트랜스퍼 스타에서 존재 확인
요구 사항:
병 충진 적용 분야에서는 속도가 매우 빠릅니다. 공정을 원활하게 진행하려면 충진 전에 트랜스퍼 스타의 모든 위치에 병이 배치되었는지 확인해야 합니다.
솔루션:
배경 억제 기능이 있는 HT55C 광전 근접 스위치는 반사판 없이도 병 속에 있는 용기를 안정적으로 감지합니다. 이 센서는 습한 영역에서도 사용할 수 있도록 디자인되었고 집중 세척 과정도 견뎌냅니다. ECOLAB 인증과 당사에서의 확장된 CleanProof+ 세척제 장기 테스트를 거쳤으므로 가혹한 조건에서도 센서가 안정적으로 작동하는 것이 보장됩니다.

운송 중 병 감지
요구 사항:
우유병 충진 플랜트에서는 플랜트의 추가 포장 단계를 위해 컨베이어 벨트에서 병의 위치를 안정적이고 정밀하게 감지해야 합니다.
솔루션:
PRK55C.TT3 반사판 포토센서는 투명한 용기도 안정적으로 감지합니다. 감도는 티치 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다. 통합된 트래킹 기능으로 반사판 또는 센서의 오염이 자동으로 보정됩니다. 따라서 세척 주기가 연장되고 시스템 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 세척식(wash-down)으로 디자인된 스테인리스 하우징은 최고 보호 등급 IP69K를 충족하여 아주 견고합니다. 시중에서 일반적으로 사용되는 세척제에 대한 내성은 ECOLAB 인증, Leuze CleanProof+ 테스트, JohnsonDiversey 테스트를 통해 확인되었습니다.

바이알을 정확히 배치
요구 사항:
백신과 기타 액체를 충진하려면 투명 유리 바이알을 정확히 감지하고 배치해야 합니다.
솔루션:
소형 레이저 광점을 사용하는 반사판 포토센서 PRK53CL1.T3는 소형 스테인리스 스틸 반사판과 함께 작동하여 바이알을 아주 정확하게 감지하고 배치합니다. 센서는 소형 하우징에 들어 있어 좁은 공간에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 센서와 반사판은 모두 위생적인 적용 분야용으로 디자인되었습니다.

투명 바이알 감지 및 위치 설정
요구 사항:
바이알은 제약 포장 플랜트의 다중 트랙 포장 라인에서 충진됩니다. 투명 바이알의 위치는 충진 전에 정확히 감지해야 합니다. 여기서 어려운 점은 바이알이 매우 평평하다는 점, 그리고 포토 센서가 정확히 반사판을 조준해야 한다는 점입니다.
솔루션:
53C 시리즈의 PRK53C.T3 레이저 반사판 포토 센서는 제약 산업을 위해 특별히 개발된 MTKS 14x23.P 제약용 마이크로 트리플 반사판과 함께 이러한 적용 분야에 사용됩니다. 위생적으로 디자인된 이 스테인리스 스틸 센서는 정확히 반사판을 조준하여 바이알을 더욱 확실하게 감지합니다.
Leuze 스테인리스 스틸 센서 개요
파라미터 |
PRK53C/PRK55C |
LS/LE53C/LS/LE55C |
HT53C/HT55C |
ODT53C/ODT55C |
기능 원리 |
반사판 포토 센서 |
투수광 포토 센서 |
배경 억제 기능이 있는 난반사 포토 센서 |
배경 억제 기능이 있는 거리 센서 |
하우징 디자인 및 치수(WxHxD) |
시리즈 53C: 위생적인 디자인(14.0 x 35.4 x 20.4mm) 시리즈 55C: 세척식(wash-down) 디자인(14.0 x 35.4 x 25.0mm) |
|||
하우징 소재 |
스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L) |
스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L) |
스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L) |
스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L) |
광원 |
적색광(645nm) 적색 레이저 (650nm, 레이저 등급 1) |
적색광(645nm) 적외선(1,450nm) |
적색광(645nm) 적외선(860nm) 적색 레이저 (650nm, 레이저 등급 1) |
적색광(645nm) |
스위칭 주파수 |
1,500Hz(적색광) 3,000Hz (적색 레이저) |
1,000Hz(적색광) 350Hz(적외선) |
1,000Hz (적색광 및 적외선) 3,000Hz (적색 레이저) |
750Hz(적색광) |
감지 범위 |
0.1~5m(Zweilinser) 0~4m(오토콜리메이션) 0~3m(투명 물체 감지) 0~2m(레이저: 오토콜리메이션) 0~0.4m(레이저: 투명 물체 감지) |
0.05~8.5m(적색광) 0~64m(적외선) |
5~ 600mm(적외선) 5~ 450mm(적색광) 5~ 200mm(소형 광점) 5~ 100mm(긴 광점) 15~ 400mm(레이저) |
10~ 150mm 10~ 80mm (소형 광점) |
IO-Link |
V1.1(COM2) |
V1.1(COM2) |
V1.1(COM2) |
V1.1(COM3) |
설정 방식 |
티치 버튼 |
- |
멀티턴 스핀들 |
티치 버튼 |
온도 범위 |
-40~+70°C |
-40~+70°C |
-40~+70°C |
-40~+70°C |
보호 등급 |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
인증 |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey |
연결 |
M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12 |
M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12 |
M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12 |
M8 |
시리즈 36

물체 감지를 위한 새로운 센서 시리즈
합리적인 가격 대비 완벽한 성능. 신제품 36 시리즈.
신뢰할 수 있는 물체 감지는 여전히 플랜트 엔지니어링에서 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위한 핵심 요소입니다. 특히 내부 물류, 포장 기술, 자동차 산업에서 감지해야 하는 물체는 센서 기술에 대한 요구 수준이 가장 높습니다. 넓은 감지 거리, 진동, 주변 광선 및 먼지, 다양한 광학 특성을 가진 물체 등의 조건에서는 아주 뛰어난 감지 성능을 갖춘 센서가 필요합니다.
동시에 경제적인 가격도 필수 요건입니다. 많은 적용 분야에서 센서 할당을 늘리면 더 높은 수준의 자동화를 달성할 수 있으며, 이는 다시 비용 최적화된 센서에 대한 수요 증가로 이어집니다.
새로운 36 시리즈의 센서는 최고의 가격으로 완벽한 성능을 제공합니다. 다양한 작동 원리와 뛰어난 신호 처리가 결합되어 까다로운 적용 분야에서도 탁월한 안정성을 보이며 물체를 감지합니다. 고성능 예비 능력을 통해 먼 거리에 있는 물체를 감지하거나 더 가까운 거리에 있는 간섭이나 오염원을 보상할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 범위가 아주 넓어 성능 여유가 많아지고 따라서 중요한 적용 분야에서도 안정적인 감지율이 가능합니다.
- 사용자가 원하는 작동 원리 선택 사용 가능:
- 최대 2,500mm 범위의 배경 억제 기능이 있는 스캐너
- 최대 감지 범위가 17m인 반사판 포토센서 (선택적으로 난반사 특성을 가진 물체를 감지하기 위해서도 사용 가능)
- 최대 감지 범위가 80m인 투수광 포토센서
- 탁월한 가격 대비 성능
- 일반적인 스위칭 로직을 모두 지원: NPN 및 PNP 스위칭 엔드, 라이트 및 다크 스위칭
- 높은 연결 다양성으로 손쉬운 통합 가능(케이블, M12 커넥터, M12 플러그가 있는 케이블)
- 46 시리즈 센서와의 설치 호환성

적용 분야

필름으로 포장된 팔레트 감지
요구 사항:
팔레트는 운반 시 안전을 위해 포장된 경우가 많습니다. 기존의 광전 센서는 늘어난 필름의 난반사 특성 때문에 이러한 팔레트를 안정적으로 감지할 수 없습니다. 이 유형의 운송 시 보호 방식이 널리 퍼져 있으므로 이러한 특수 물체를 센서가 절대적인 신뢰성으로 감지할 수 있어야 합니다. 동시에, 이 적용 분야를 확장할 수 있도록 경제적인 센서 솔루션을 찾아야 합니다.
솔루션:
새로운 PRK36.D 반사판 광전 센서에는 절대적인 신뢰성으로 난반사 물체를 감지하기 위한 특수 광학 장치가 탑재되었습니다. 개선된 디자인은 시중의 다른 센서 제품보다 비용 면에서 유리합니다.

식품 산업 분야에서의 외부 포장재 감지
요구 사항:
식품 산업에서는 일반적으로 동일한 제품을 더 큰 패키지로 묶어 취급 및 물류 프로세스를 최적화하고 자동화합니다. 고도의 자동화를 위한 중요한 전제 조건 하나는 제품이나 외부 포장이 바뀌어도 패키지를 안정적으로 감지할 수 있는 고성능 센서를 사용하는 것입니다. 이 프로세스를 면밀히 모니터링하려면 경제적이면서 효율적인 센서가 여러 개 필요합니다.
솔루션:
새로 출시된 36시리즈는 예비 광출력이 매우 높으며으로 다양한 포장을 안정적으로 감지하는 광전식 반사판 센서를 갖추고 있습니다. 개선된 디자인은 시중의 다른 센서 제품보다 비용 면에서 유리합니다.

제조 시스템에서 재료용성 확보하기
요구 사항:
고도로 자동화된 제조 시스템이어서 높은 수준의 공정 안정성이 요구되는 반면, 재료 가용성 및 재료 보충이 필수적으로 보장되어야 합니다. 다양한 조립 재료의 존재와 재고를 안정적으로 보장하는 센서 기술이 핵심 요소입니다. 동시에 센서는 다양한 설치 환경에서 유연하게 통합할 수 있어야 합니다.
솔루션:
당사의 새로운 36 시리즈 센서 포트폴리오는 다양한 작동 원리, 빛의 색상 차이, 아주 높은 감지율 덕분에 생산 시스템에서 광범위한 물체를 감지하고 조립 재료의 존재 유무를 평가하는 데 특히 적합합니다. 다양한 장착 옵션과 연결 방식 중에서 선택하여 쉽게 통합할 수 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어나므로 대규모의 복잡한 제조 시스템의 경우에도 확장이 가능합니다.
기술적 특징
특징 | HT36 |
PRK36 |
PRK36.D | LS/LE36 |
작동 원리 | 배경 억제 근접 센서 | 반사판 포토 센서 | 편광식 반사판 포토센서 | 투수광 포토 센서 |
감지 범위 | 2,500mm | 17m | 11m | 80m |
광원 | 적색광, 적외선 | 적색광 | 적색광 | 적색광 |
스위칭 주파수 | 250Hz | 300Hz | 300Hz | 300Hz |
스위칭 출력 | PNP, NPN 라이트스위칭 및 다크스위칭용 |
PNP, NPN 라이트스위칭 및 다크스위칭용 |
PNP, NPN 라이트스위칭 및 다크스위칭용 |
PNP, NPN 라이트스위칭 및 다크스위칭용 |
설정 방식 | 스핀들 | - | - | 포텐셔미터 |
보호 등급 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
인증 | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
연결 | M12 및 케이블 모델 | M12 및 케이블 모델 | M12 및 케이블 모델 | M12 및 케이블 모델 |