광센서

광센서는 다양한 형태의 빛을 이용하여 감지 작업을 수행합니다. 광학 방식으로 해결할 수 있는 모든 어플리케이션을 위해 효율적이고 신뢰할 만한 센서 솔루션을 갖춘 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공합니다. 표면, 대상물 크기 및 색상이 서로 다른 물체를 감지하려면 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서 또는 확산 센서와 같이 다양한 작동 원리가 필요합니다. 일반적으로 하나의 시리즈 (크기)에 다양한 작동 원리를 모두 제공합니다. 범용 시리즈는 확장 모델로 유용한 추가 기능과 함께 사용할 수도 있습니다.

 

 

비용 대비 효율이 뛰어난 센서

신제품 5B 시리즈로 물류 및 포장 공정, 자동차 산업에서 유무 감지

자동화된 공정에서 유무 감지 작업을 수행하는 센서는 다양한 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 특히 여러 개의 센서를 설치해야 하는 경우가 많아 설치, 정렬, 조정과 같이 센서를 취급하는 과정도 빠르고 간단하게 진행되어야 합니다. 따라서 시스템을 저렴한 비용으로 시운전할 수 있도록 표준화하는 것이 관건이며, 고객의 개별적인 요구에 맞게 센서를 조정하는 것도 매우 중요합니다.

로이체는 바로 이러한 요구 사항에 맞게 최적화된 차세대 센서,
신제품 5B 시리즈: 경제적인 비용 대비 최적의 성능과 편리성 제공

 

5B 시리즈 품목 목록 보기

사용 시 이점

  • 유연한 사용: 전체 시리즈에 모든 작동 원리가 포함되어 있으며 각각 동일한 하우징 및 조립 가능한 하우징으로 제공. 개별 어플리케이션에 따라 투수광 포토센서, 반사판 포토 센서, 확산 센서 중 선택 가능.
  • 하우징: 더 콤팩트해진 새로운 하우징 (치수: W x H x L: 11mm x 32.4mm x 20mm) – 이전 시리즈와 호환 설치되며, 좁은 공간에도 최적으로 설치 가능 보호 등급 IP 67 및 ECOLAB 인증
  • 고정 및 설치: M3 나사를 사용한 금속 인서트로 빠른 고정 및 쉬운 설치
  • 시운전: 모든 방향에서 확인 가능한 360° LED 표시등을 이용해 간편하게 설치 및 상태 확인 가능 선명하고 균일한 광점을 통해 신속한 정렬 가능
  • 최적의 설정: 사용이 편리한 포텐셔미터로 각 어플리케이션에 맞게 손쉽게 정렬 및 조정 가능
  • 난반사 물체도 안정적으로 감지: 반사광이 있거나 랩핑된 유광 물체 감지에 최적화된 성능
  • 전기 연결: 다양한 연결 옵션(예: 케이블, M8 커넥터, 피그테일 등)으로 고객 맞춤형 조정 가능
  • 스위칭 주파수: 뛰어난 성능과 예비 광출력을 위해 스위칭 주파수가 투수광 포토 센서의 경우 최대 900Hz로, 확산 센서의 경우 최대 1,000Hz로 향상됨
  • 무단 조작 방지: (케이블) 배선의 극성 반전을 통해 부적절한 조작을 방지하는 방식의 라이트/다크 스위칭

다양한 작동 원리:

반사판 포토 센서

투수광 포토센서

확산 센서

주요 특장점

효율적인 설치 방식

컨베이어 라인에 설치할 센서의 개수가 많아질수록 설치와 시운전에 드는 시간 및 비용과 관련된 경제성 측면은 더욱 중요해집니다.
두 개의 M3 금속 나사를 사용한 간편하고 스마트한 인 고정 방식으로 작업자는 빠르게 제품을 설치할 수 있습니다.
또한 콤팩트한 하우징으로 설계되어 좁은 공간에도 간편하게 설치할 수 있습니다.
고객의 선호도나 현장의 설치 공간에 따라 M8 커넥터, 케이블 또는 피그테일 커넥터 등 다양한 연결 모델을 제공합니다.

빠르고 간편한 시운전 및 정렬

모든 방향에서 확인 가능한 360° LED 표시등을 통해 간편한 설치 및 실시간 상태 확인이 가능합니다. 또한 선명한 광점으로 센서를 손쉽게 정렬할 수 있어 시간이 절약되고, 이로써 사용자에게 발생하는 비용이 절감됩니다. 신제품 5B 시리즈는 센서 미세 조정을 위해 포텐셔미터 장착 모델로도 이용할 수 있습니다. 이 모델을 사용하면 조건이 변하는 어플리케이션에서 센서를 빠르고 쉽게 맞춤 조정할 수 있습니다.
또한, 배선 작업을 통해 무단 조작을 방지하는 방식으로 스위칭 출력부의 라이트/다크 스위칭을 수행할 수 있습니다.

난반사 특성이 있는 물체도 안정적으로 감지

컨베이어 및 창고 시스템에서 팔레트, 상자 또는 기타 용기가 랩핑된 경우가 많은데, 이러한 경우에도 센서가 안정적으로 감지해야 합니다. 신제품 5B 시리즈는 이러한 애플리케이션에 최적화된 모델을 제공합니다. 이 센서는 랩핑된 물체나 유광 물체도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

어플리케이션

반사판 포토센서로 물류 산업 분야에서 유무 감지

요건:
물류 센터에서는 좁은 간격으로 밀집된 롤러 컨베이어 위로 다양한 용기와 상자가 운송됩니다. 일부 상자는 비닐랩으로 추가 포장되어 있기도 합니다. 이때 모든 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 센서는 시운전 시 빠르고 간단하게 설치, 정렬, 조정이 가능해야 합니다. 광점은 눈에 잘 보여야 합니다.

솔루션:
신제품 5B 시리즈 센서는 콤팩트한 하우징으로 나란히 밀집된 롤러 컨베이어에 바로 설치할 수 있어 좁은 공간에도 활용할 수 있습니다. 센서는 M3 나사를 사용한 금속 인서트를 통해 간편하게 설치되고, 단단히 고정됩니다. 그리고 매우 선명하고 균일한 광점과 모든 방향에서 확인 가능한 360° LED 표시등을 이용하여 정렬합니다. 조정 작업은 포텐셔미터를 사용하여 간편하게 수행할 수 있습니다. 최적화된 성능 덕분에 랩핑된 물체와 유광 물체도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

투수광 포토센서로 포장 시스템에서 유무 감지

요건:
식품 제조 공장에서는 감자칩을 1차 포장합니다. 포장물은 컨베이어 라인을 통해 계속 운송되는데 센서는 이를 안정적으로 감지해야 합니다. 광점은 눈에 잘 보여야 합니다. 센서 상태는 2m 거리에서도 확인 가능해야 합니다.

솔루션:
신제품 5B 시리즈 센서는 컨베이어 라인에 가로 방향으로 설치할 수도 있으며, 광점이 눈에 잘 보입니다. 센서 상태는 컨베이어 라인과 약간 거리가 있는 곳에서도 밝은 360° LED 표시등을 통해 언제든지 확인할 수 있습니다. 투수광 포토센서를 사용하면 매우 높은 예비 광출력을 제공하여 까다로운 환경 조건에서도 감지 안정성이 높으며 시스템 중단 시간이 줄어든다는 이점이 있습니다. 또한 신제품 5B 시리즈는 900Hz의 최적화된 스위칭 주파수를 제공합니다.

확산 센서를 사용한 물류 산업에서의 존재 여부 모니터링

요건:
분류 시스템에서 컨베이어 벨트를 통해 패키지를 운송합니다. 이때 패키지가 올바르게 채워졌는지를 센서로 모니터링해야 합니다. 덜 채워졌거나 초과 패킹된 상자는 별도로 분류해야 합니다.

솔루션:
확산 센서 HT 5B는 위에서 컨베이어 벨트를 모니터링하고, 최대 1,000Hz의 빠른 스위칭 동작으로 움직이는 상자와 상자 내용물을 감지합니다. 정렬 작업과 미세 조정 작업은 포텐셔미터를 사용하여 간편하게 수행할 수 있습니다. 센서의 배경 억제 기능을 통해 물체만 감지되고 컨베이어 벨트는 블랭킹 됩니다.

배터리 셀 생산 시 확산 센서로 호일 찢김 감지

요건:
리튬이온 배터리 셀을 생산할 때 롤에 감긴 구리나 알루미늄 호일은 복잡한 공정(캘린더링)을 거쳐 압착됩니다. 속도가 빠르고 불규칙하면 호일 시트가 찢어질 수 있습니다. 기계 손상을 방지하려면 이때 센서가 즉시 공정을 중지해야 합니다.

솔루션:
배경 억제 확산 센서 HT 5B는 호일의 유무를 지속적으로 모니터링하고 호일의 찢김 상태를 즉시 감지합니다. 이 센서는 난반사가 심한 고광택 표면이나 어두운 표면도 확실하게 감지하며, 콤팩트한 디자인 덕분에 설치 공간이 협소한 경우에도 사용하기 적합합니다.

기술적 특징

파라미터

반사판 포토 센서

투수광 포토센서

확산 센서

스위칭 주파수

500Hz

900Hz

1,000Hz

감지 범위

6.5m

15m

400mm

광원

선명한 적색광

선명한 적색광, 적외선

선명한 적색광, 적외선

조작부

포텐셔미터

 -

포텐셔미터

하우징 치수
(너비 x 높이 x 길이)

11 x 32.4 x 20 mm

하우징 재료

플라스틱

보호 등급

IP 67

재료 호환성

ECOLAB

연결

M8 / 케이블 / 피그테일

 

위생에 민감한 생산 공정을 위한 새로운 센서 포트폴리오

53C, 55C 시리즈: 생산 및 포정 공정 중 감지 작업을 위해 새로 개발된 두 스테인리스 시리즈

식료품 및 의약품의 가공, 충진, 포장 과정에는 위생, 시스템 세척과 관련하여 매우 엄격한 규정이 적용됩니다.

생산 시스템뿐만 아니라 센서 등의 전자 장치 컴포넌트도 일부는 강력한 세척제를 사용하는 집중적인 세척 주기, 소독 주기를 견뎌야 합니다. 특히 식료품과의 직접적인 접촉이 있는 어플리케이션이나 미포장 제품의 감지 작업에는 DIN EN 1672-2 표준("식품 가공 기계 - 일반 설계 원칙")에 따른 위생적인 (Hygiene) 디자인의 센서를 사용하는 것이 권고됩니다. 이 센서 솔루션은 특별한 디자인, 세척제에 대해 내구성 및 기밀성이 뛰어난 것이 특징입니다.

위생적인 (Hygiene) 디자인의 53C 시리즈와 완벽 세척 (Wash-Down) 디자인의 55C 시리즈가 포함된 로이체의 새로운 스테인리스 센서 플랫폼은 더욱 까다로운 위생 요구 사항을 갖춘 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 두 센서 시리즈의 하우징은 까다로운 요구 사항을 견딜 수 있도록 고품질 스테인리스 V4A(AISI 316L)로 제작되었습니다. 매끈한 스테인리스 표면(일반값 ≤ 0.8Ra) 덕분에 세척제가 닿자마자 방울져 떨어지고, 생산 시스템에 박테리아가 침투할 수 없습니다. 렌즈 커버와 조작부를 유리 없이 만들어 틈새 없이 완벽히 차단되도록 하는 것에 중점을 두고 제품을 설계하였습니다. 모든 하우징 재료는 FDA 기준을 준수하여 식료품과 직접적으로 접촉할 수 있도록 승인되었습니다. 이는 식료품 가공 및 포장 공정의 안전성을 향상해 줍니다.

사용 시 이점

  • 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서, 특정 사용 분야 및 작업용 센서 등의 모든 작동 원리를 갖춘 두 시리즈
  • 2가지 하우징 디자인 제공: 완벽 세척(Wash-Down) 어플리케이션 및 위생(Hygiene-Design)이 까다로운 어플리케이션에 사용 가능
  • 매끈한 표면의 고품질 V4A(AISI 316L) 스테인리스 하우징과 유리가 없는 렌즈 커버(긁힘 방지 특수 코팅된 PMMA+ 소재)로 박테리아 침투 방지
  • 보호 등급 IP69K로 안정적인 작동과 하우징의 뛰어난 기밀성
  • 내열성 및 내화학성(ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트 및 인증됨)
  • FDA 기준을 준수하는 하우징 재료를 사용하여 식료품과 직접적으로 접촉하는 어플리케이션에 센서 사용 가능
  • IO-Link 인터페이스로 간편하게 구성 및 상태 모니터링 작업 수행, IO-Link를 통해 측정값 출력 및 전자식 감지 범위 설정을 수행할 수 있는 모델

주요 특장점

위생에 민감한 영역을 위해 고안된 정교한 솔루션

스테인리스 센서의 모든 부품들은 위생에 민감한 영역에 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 이러한 영역은일반적으로 전자기기 사용에 취약한 환경입니다. 특히 고압 세척기와 강력한 세척제를 이용해 시스템을 정기적으로 세척하기 때문입니다. 또한 생산조와 세척조의 교대 시간에는 센서의 기능에 영향을 미쳐서는 안 될 온도 변화가 큰 폭으로 발생합니다.

  • V4A(AISI 316L) 소재의 스테인리스 하우징이 완벽한 방진, 방수 기능으로 보호 등급 IP67, IP68, IP69K를 충족
  • 특히 0.8Ra의 매끄러운 스테인리스 표면이 박테리아 침투를 방지
  • 유리가 없는 렌즈 커버(인듐 보호층이 있는 긁힘 방지 및 확산 방지형 플라스틱 스크린(PMMA+))로 잦은 세척 주기를 견뎌 안정적인 작동을 보장
  • 새로 개발된 틈새 없는 조작부로 기밀성이 뛰어남
  • 모든 재료가 식료품과 직접적으로 접촉할 수 있도록 승인됨(FDA 기준 준수)
  • ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트 및 인증된 내화학성 및 내열성
완벽 세척(Wash-Down) 및 위생적인 (Hygiene) 디자인의 소형 센서

Wash-Down 디자인의 55C 시리즈는 생산 라인에서 습한 영역에 사용하기에 적합합니다. 특별한 설계 덕분에 일반적으로 사용되는 모든 세척제와 방법으로 시스템 전체를 완벽하게 세척할 수 있습니다. 확산되지 않는 내화학성 재료를 사용한 옵틱과 틈새 없는 설계로 박테리아 침투를 방지합니다. 폐쇄형 하우징 기술과 넓은 온도 범위로 시스템을 수년간 안정적으로 운영할 수 있습니다.

53C 시리즈 센서는 제약 산업, 화장품 산업, 식품 산업 등의 위생에 민감한 어플리케이션에 사용할 수 있도록 위생적인 (Hygiene) 디자인으로 설계되었습니다.
특수 개발된 이 하우징 디자인의 센서는 55C 시리즈에 기반한 기본 요소로 박테리아 침투를 막는 데 철처히 집중하고 있습니다. 나사 구멍 없이 매끈하게 이어지는 하우징의 외관은 어떤 침전물도 발생하지 않도록 합니다. 마운팅 트러니언을 이용한 독특한 설치 구조로 센서를 기계에 틈새 없이 장착할 수 있습니다.

까다로운 작업도 혁신적으로 해결하는 두 가지의 시리즈

스테인리스 소형 하우징에 장착된 두 센서 시리즈는 투수광 포토센서, 반사판 포토센서, 확산 센서의 모든 작동 원리 타입을 포함합니다. 센서 시리즈의 다양한 모델은 각각 특수한 사용 영역에 적합하도록 개발되어 생산 공정 및 포장 공정의 문제를 정확하고 확실하게 경제적인 방식으로 해결합니다.

특수 어플리케이션을 위한 로이체의 제품 주요 특징:

  • 유리, 페트 또는 필름 감지를 위한 반사판 포토센서
  • 소형 부품 감지를 위한 레이저 반사판형 센서
  • 수성 액체 감지 및 충진 레벨 모니터링을 위한 투수광 포토 센서
  • 소형 광점으로 표면이 매끄럽고 색상이 있는 물체를 감지하는 배경 억제 센서
  • 긴 선형 광점으로 투명한 물체와 틈새, 구멍, 펀칭이 있는 물체를 감지하는 배경 억제 센서
  • IO-Link를 통해 측정값 출력 및 전자식 감지 범위 설정을 수행할 수 있는 배경 억제 센서
  • 특수 V-옵틱으로 투명 물체, 평면 물체, 반사 물체, 고광택 물체와 주사기 랙 또는 앰플 트레이의 상부층을 감지하는 배경 억제 센서
IO-Link 인터페이스: 편리한 포맷 변경 및 상태 모니터링

55C 및 53C 시리즈의 센서는 IO-Link 인터페이스를 갖춰 원격 유지보수, 진단 또는 센서 구성 등을 이용한 혁신적인 기계 운영을 가능케 합니다. 이 시리즈의 센서는 IO-Link를 통해 파라미터를 설정하고 작동 및 정비(상태 모니터링)할 수 있습니다. 포맷 또한 IO-Link을 이용해 훨씬 더 유연하고 경제적으로 변경할 수 있습니다.
특수 센서 모델은 전자식으로 조절 가능하며 특정 윈도우 영역의 모니터링을 위한 측정값 전송 기능이 탑재되어 있습니다. 감지 범위는 IO-Link를 통해 수치로 설정할 수 있습니다(Remote Set Distance). 장치 보정은 원격 설정이 가능하며 정확성이 뛰어납니다. 결함이 있는 센서를 교체하는 경우 IO-Link를 이용해 프리세팅을 하여 새 장치에 전송할 수 있어 티치인을 다시 할 필요가 없습니다.

위생 애플리케이션을 위한 케이블과 반사판

로이체는 식료품 및 제약 산업을 위해 개발된 55C, 53C 시리즈의 센서 모델에 적합한 케이블 솔루션과 반사판을 보유하고 있습니다.
특수 연결 케이블은 FDA 기준을 준수하는 재료(열가소성 엘라스토머(TPE), V4A 스테인리스)로 제작되어 식료품과 직접적으로 접촉할 수 있도록 승인되었습니다. 
케이블을 0.4Nm 또는 0.6Nm의 조임 토크로 설치하면 보호 등급 IP69를 충족하게 됩니다. 이로써 이 케이블 솔루션은 액체, 먼지 또는 증기의 유입을 막고 고압 세척기를 이용한 집중적인 세척 과정도 견뎌냅니다. ECOLAB 인증은 케이블이 강력한 세척제에 대해 내성을 갖췄음을 증명합니다. 케이블은 -40°C ~ +105°C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
위생 조건이 까다로운 산업 분야에 사용할 수 있도록 고안된 이 케이블 제품으로는 M8, M12 및 2m, 5m, 10m 케이블이 준비되어 있습니다.

어플리케이션

소시지 절단기의 제품 배치 여부 확인

요건:
식품 산업에서는 소시지가 크고 긴 줄로 공급된 후 절단기를 통해 얇은 슬라이스로 잘립니다. 그리퍼가 재료를 커터 방향으로 균일하게 밀어내어 모든 슬라이스가 필요한 두께를 갖도록 하려면 기계 공급부에 있는 제품이 확실하게 감지되어야 합니다.

솔루션:
위생적인 (Hygiene) 디자인으로 제작된 확산 센서 HT53C.S는 소시지 절단기의 제품 공급부를 확실하게 모니터링합니다. 기계를 작동하기에 충분한 양의 재료가 공급된 상태이면 시스템이 자동으로 시작됩니다. 이때 매우 작은 광점이 특히 색상이 있는 물체를 감지할 때 탁월한 성능을 발휘하며, 센서의 배경 억제 기능으로 색상과 상관없이 제품을 더욱 확실하게 감지할 수 있습니다.

슬라이스 절삭물의 제품 전면 윤곽 감지

요건:
산업용 절삭기에서는 절삭 후 슬라이스들을 소량으로 쌓아 후속 포장 작업을 위해 트레이에 미리 배치됩니다. 여기서 센서는 컨베이어 벨트 측면의 오프셋 존재 여부와 상관없이 슬라이스 절삭물의 전면 윤곽을 같은 스위칭 포인트에서 확실하게 감지해야 합니다. 센서는 컨베이어 벨트 바로 위에 설치됩니다. 이 어플리케이션에서는 치즈 또는 슬라이스 절삭물 위로 세척제 잔여물이 떨어지는 일이 없도록 해야 합니다.

솔루션:
배경 억제 기능이 있는 확산 센서 HT53CL1.X는 긴 레이저 스팟으로 제품 전면 윤곽을 감지하도록 최적화되었습니다. 선형 라이트스팟이 구현되어 컨베이어 벨트 측면에 오프셋이 있어도 슬라이스 절삭물을 같은 스위칭 포인트에서 확실하게 감지합니다. 이로써 슬라이스 절삭물을 포장 트레이에 실을 때 깨끗하게 배치하여 트레이의 가장자리에 식료품이 닿지 않게 되고, 후속 작업에서 지방이 닿은 흔적 없이 트레이를 위생적으로 완벽하게 밀봉할 수 있게 됩니다. 위생적인 디자인을 갖춘 53C 시리즈의 하우징은 드릴 구멍 없이 설계되어 식료품과 직접 접촉하는 영역에 사용하기에 적합합니다.

액체 충진 시 충진 레벨 감지

요건:
음료 산업의 필러에서는 물이 3L 병에 채워집니다. 모든 병의 충진 레벨은 정확히 같아야 하며, 덜 채워진 병이 없어야 합니다. 모든 종류의 용기에 담긴 수성 액체의 충진 레벨을 안정적으로 감지하는 것은 센서가 수행해야 할 가장 까다로운 감지 작업 중 하나입니다. 여기에는 매우 강력한 센서 솔루션이 필요합니다.

솔루션:
투수광 포토센서 LS55C.H2O 및 LE55C.H2O는 묽은 액체 감지 및 충진 레벨 모니터링 목적으로 개발되었으며 충진 절차를 안정적으로 중단합니다. Wash-Down 디자인 및 스테인리스 소재로 제작된 55C 시리즈의 송신기, 수신기 시스템은 광출력이 높아 다양한 색상의용기와 플라스틱 라벨이 있는 용기에도 사용할 수 있습니다.
이 솔루션은 저울, 유량계 등의 값비싼 충진 모니터링 시스템을 대체할 수 있고 설정이 간편합니다. 광학 축을 정확히 정렬하는 것 외에는 별도로 조작하여 설정해야 할 것이 없습니다.

트랜스퍼 스타 병 충진 어플리케이션에서의 유무 감지

요건:
병 충진 어플리케이션은 속도가 매우 빠릅니다. 공정을 원활하게 진행하려면 주입 전에 트랜스퍼 스타의 모든 위치에 병이 배치되었는지가 확인되어야 합니다.

솔루션:
배경 억제 기능이 있는 확산 센서 HT55C는 반사판 없이 병 충진부의 용기를 확실하게 감지합니다. 이 센서는 습한 영역에서도 사용할 수 있도록 설계되어 집중 세척 과정도 견뎌냅니다. ECOLAB 인증과 세척제에 대한 내구성 테스트 CleanProof+ 등급으로 열악한 조건에서도 안정적으로 작동합니다.

운송 중 병 감지

요건:
우유병 충진 장치에서는 컨베이어 벨트 위 병의 위치와 시스템 내 후속 포장 단계가 확실하고 정확하게 감지되어야 합니다.

솔루션:
반사판 포토센서 PRK55C.TT3는 투명 용기도 확실하게 감지합니다. 감도는 티치 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다. 센서에 통합된 트래킹 기능은 반사판 또는 센서의 오염을 자동으로 보정합니다. 이로써 세척 주기가 연장되고 시스템의 가동 중단 시간이 줄어듭니다. Wash-Down 디자인으로 설계된 스테인리스 하우징은 보호 등급 IP69K를 충족하여 매우 견고합니다. 시중에서 일반적으로 구할 수 있는 세척제에 대한 내성은 ECOLAB 인증, Leuze CleanProof+, JohnsonDiversey 테스트를 통해 확인되었습니다.

바이알을 정확히 배치

요건:
백신과 기타 액체를 채우려면 투명 유리의 바이알을 정확히 감지하고 배치해야 합니다.

솔루션:
소형 레이저 스팟을 사용하는 반사판 포토센서 PRK53CL1.T3는 소형 스테인리스 반사판과 함께 작동하여 바이알을 매우 정확하게 감지하고 배치합니다. 소형 하우징의 센서로 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다. 센서와 반사판 모두 위생적인 디자인으로 설계되었습니다.

투명 바이알 감지 및 위치 설정

요건:
바이알은 제약 포장 시스템의 다중 트랙 포장 라인에서 채워집니다. 투명 바이알의 위치는 주입 전에 정확히 감지되어야 합니다. 여기서의 어려운 점은 바이알이 매우 평평하다는 점, 그리고 포토 센서가 정확히 반사판을 조준해야 한다는 점입니다.

솔루션:
53C 시리즈의 레이저 반사판형 센서 PRK53C.T3는 제약 산업을 위해 특별히 개발된 제약용 마이크로 트리어드형 반사판 MTKS 14x23.P와 함께 이러한 어플리케이션에 사용됩니다. 위생적인 (Hygiene) 디자인으로 설계된 이 스테인리스 센서는 정확히 반사판을 조준하여 바이알을 더욱 확실하게 감지합니다.

로이체 스테인리스 센서 개요

파라미터

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT53C /ODT55C

작동 원리

반사판 포토 센서

투수광 포토센서

배경 억제 확산 센서

배경 억제 거리 센서

하우징 디자인 & 치수(WxHxD)

53C 시리즈: 위생적인 (Hygiene) 디자인(14.0 x 35.4 x 20.4mm)

55C 시리즈: Wash-Down 디자인(14.0 x 35.4 x 25.0mm)

하우징 재료

스테인리스 V4A(AISI 316L)

스테인리스 V4A(AISI 316L)

스테인리스 V4A(AISI 316L)

스테인리스 V4A(AISI 316L)

광원

적색광(645nm)

적색 레이저

(650nm, 레이저 등급 1)

적색광(645nm)

적외선 (1450nm)

적색광(645nm)

적외선 (860nm)

적색 레이저

(650nm, 레이저 등급 1)

적색광(645nm)

스위칭 주파수

1,500Hz(적색광)

3,000Hz(적색 레이저)

1,000Hz(적색광)

350Hz (적외선)

1,000Hz

(적색광, 적외선)

3,000Hz(적색 레이저)

750Hz(적색광)

감지 범위

0.1 ~ 5m(이중 렌즈)

0 ~ 4m(오토콜리메이션)

0 ~ 3m(투명 물체 감지)

0 ~ 2m(레이저: 오토콜리메이션)

0 ~ 0.4m(레이저: 투명 물체 감지)

0.05 ~ 8.5m(적색광)

0 ~ 64 m (적외선)

5 ~ 600 mm (적외선)

5 ~ 450mm(적색광)

5 ~ 200mm(소형 광점)

5 ~ 100mm(긴 광점)

15 ~ 400 mm (레이저)

10 ~ 150mm

10 ~ 80 mm

(소형 광점)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

설정 방식

티치 버튼

-

다중 스핀들

티치 버튼

온도 범위

-40 ~ +70°C

-40 ~ +70°C

-40 ~ +70°C

-40 ~ +70°C

보호 등급

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

인증

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

연결

M8 / 케이블 / M12 피그테일 케이블

M8,케이블,M12 피그 테일 케이블

M8 / 케이블 / M12 피그테일 케이블

M8

물체 감지를 위한 새로운 센서 시리즈

합리적인 가격 대비 완벽한 성능 신제품 36 시리즈

시스템 기술 분야에서 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위해 물체를 안정적으로 감지하는 것은 매우 중요합니다. 특히 물류, 포장 시스템 및 자동차 산업 분야에서는 물체를 감지하는 센서에 대한 높은 요구 사항을 제시합니다. 다양한 광학 특성을 가진 감지 대상과 긴 감지 거리, 진동, 외란광 및 오염 등의 요건은 매우 높은 감지 성능을 갖춘 센서를 필요로 합니다.
동시에 경제적인 가격도 필수 요건입니다. 고도로 자동화된 다양한 어플리케이션에서는 많은 양의 센서를 사용하기 때문에, 경제적 부담을 덜 수 있는 합리적인 가격의 센서가 필요합니다.
로이체의 신제품 36 시리즈 센서는 합리적인 가격 대비 완벽한 성능을 제공합니다. 우수한 신호 처리 성능과 다양한 작동 원리로 까다로운 어플리케이션에서도 매우 안정적으로 물체를 감지합니다. 높은 예비 광출력으로 먼 거리에서도 물체를 감지할 수 있으며 짧은 거리에서 간섭이나 오염을 보정할 수 있습니다.



사용 시 이점

  • 매우 넓은 감지 범위로 인해 예비 광출력이 높아 까다로운 어플리케이션에서도 정확하게 감지
  • 사용자가 원하는 작동 원리 선택 사용 가능:
    • 최대 감지 범위가 2500mm인 배경 억제 센서
    • 최대 감지 범위가 17m인 편광식 반사판 포토센서 (난반사 특성이 있는 물체도 감지 가능)
    • 최대 감지 범위가 80m인 투수광 포토센서
  • 경제적인 가격 대비 우수한 성능
  • 모든 범용 스위칭 원리 지원: NPN 및 PNP 스위칭, 라이트스위칭 및 다크스위칭
  • 다양한 연결 방법으로 쉽게 통합 가능 (케이블, M12 커넥터 또는 M12 커넥터형 케이블)
  • 46 시리즈 센서와의 설치 호환성

어플리케이션

랩핑된 팔레트 감지

요건:
운반 시 안전을 위해 팔레트가 랩핑된 경우가 많습니다. 기존의 반사판 포토센서는 팽팽하게 포장된 비닐랩의 난반사 특성으로 인해 정확하게 감지할 수 없었습니다. 이러한 비닐랩 포장 방식은 운반 시 안정성을 위해 흔히 사용되고 있으므로 센서는 이러한 특수 물체도 정확하게 감지해야 합니다. 동시에 어플리케이션을 확장할 수 있는 경제적인 센서 솔루션을 찾는 것도 중요합니다.

솔루션:
신제품 반사판 포토센서 PRK36.D는 난반사 특성을 가진 물체를 정확하게 감지하기 위한 특수 광학 장치가 탑재되어 있습니다. 개선된 성능 덕분에 현재 시장에 나와 있는 센서에 비해 가격 경쟁력이 높습니다.

식품 산업 분야에서 외부 포장재 감지

요건:
식품 산업 분야에서는 일반적으로 취급 및 물류 프로세스의 자동화와 최적화를 위해 동일한 제품을 큰 패키지에 포장합니다. 높은 수준의 자동화를 위해서는 제품이나 겉포장이 바뀌더라도 패키지를 안정적으로 감지하는 고성능 센서를 사용하는 것이 중요합니다. 이를 면밀히 모니터링하려면, 경제적이면서 효율적인 여러 개의 센서들이 필요합니다.

솔루션:
로이체의 36 시리즈 센서는 예비 광출력이 매우 높은 반사판 포토센서를 제공하여 다양한 포장 패키지를 정확하게 감지합니다. 개선된 성능 덕분에 현재 시장에 나와 있는 센서에 비해 가격 경쟁력이 높습니다.

제조 시스템에서 자재 가용성 점검

요건:
고도로 자동화된 제조 시스템에서는 높은 수준의 프로세스 안정성이 요구되며, 자재 가용성을 보장하고 트래킹하는 것이 매우 중요합니다. 이를 위한 핵심은 다양한 자재의 재고 유무를 안정적으로 감지하는 센서 시스템입니다. 동시에 센서는 다양한 설치 환경에서 유연하게 적용될 수 있어야 합니다.

솔루션:
다양한 작동 원리, 라이트 색상의 변화 및 높은 감지율을 갖춘 36 시리즈 센서는 제조 시스템에서 다양한 물체를 감지하여 자재의 재고 유무를 검사하기에 적합합니다. 다양한 취부 기술과 장착 부품을 제공하여 설치가 용이합니다. 가격 대비 우수한 성능으로 크고 복잡한 제조 시스템에 적합합니다.

기술적 특징

특징 HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
작동 원리 배경 억제 확산 센서 반사판 포토 센서 편광식 반사판 포토센서 투수광 포토센서
감지 범위 2500mm 17m 11m 80m
광원 적색광, 적외선 적색광 적색광 적색광
스위칭 주파수 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
스위칭 출력 PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
설정 방식 스핀들 - - 포텐셔미터
보호 등급 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
인증 CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
연결 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델