SD2R30-2850E
안전 라이트 커튼 수신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | SOLID-2 |
장치 종류 | 수신기 |
어플리케이션 | 손 보호 |
기능 패키지 | 확장 |
기능 | 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) |
유형 | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8.92E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 2, EN ISO 13849 |
분해능 | 30 mm |
보호필드 높이 | 2,850 mm |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 140 mA, 외부 부하 없음 |
퓨즈 | 2A 시간 지연 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 17.6 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.8 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 15 mA |
기능 | 시동/재시동 인터락(RES) 제어 입력 |
기능 | 시동/재시동 인터락(RES) 제어 입력 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
스위칭 전압 high, 최소 | 17.6 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.8 V |
스위칭 전압, 일반 | 22 V |
전압 형식 | DC |
전류 부하, 최대 | 250 mA |
부하 인덕턴스 | 2,000,000 µH |
부하 용량 | 0.22 µF |
잔여 전류, 최대 | 0.005 mA |
잔여 전류, 일반 | 0.02 mA |
전압 강하 | 1.6 V |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 17.6 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.8 V |
스위칭 전압, 일반 | 22 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 80 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
기능 | 신호 출력 Error |
응답 시간 | 48 ms |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 300 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 2,925.5 mm x 34.6 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
순중량 | 2,900 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | TÜV NRTL US c CSA US |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |